Компактный тросовый зонд с поддержкой обнаружения по множественным точкам (до 5 точек переключения). Простое укорачивание троса
Компактный стержневой зонд с многоточечным контролем (до 5 точек срабатывания). Возможность просто и быстро укоротить зонд.
Компактный точечный датчик предельного уровня для использования в трубах и в емкостях для хранения, смешивания и переработки с мешалкой или без нее, для водных и нефтяных сред, с активной компенсацией налипаний, с монтажом заподлицо
Доп.информация
Возможность использования для CIP и SIP
Проводящая пена распознается или может быть отключена
Питание / Коммуникация
DC PNP 10,8В ... 45V Реле 20В ... 230В AC Реле 20В ... 55В DC
DC PNP 10,8В ... 45В Реле 20В ... 230В AC Реле 20В ... 55В DC
10…30 В пост. тока
Температура окружающей среды
-40 °C ... 70 °C
-40 °C ... 70 °C
-40... 70 °C
(-40 ... 158 °F)
Рабочая температура
-40 °C ... 70 °C
-40 °C ... 100 °C
Стандартное исполнение:
-20... 100 °C
Очистка:
-20... 150 °C за 1 ч
( -4 ... 302 °F за 1 ч)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 10 бар
Вакуум ... 10 бар
Вакуум...25 бар
(Вакуум...362,5 psi)
Мин. проводимость среды
10 мкСм/см
10 мкСм/см
Смачиваемые части
316L, FEP, PPS
316L, PP, PPS
Сенсор: 316L
Изоляция датчика: PEEK
Макс. прочность на растяжение
500 N
1000 Н
Присоединение к процессу
G 1 1/2 NPT1 1/2"
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Резьбовое соединение G1, G1/2, G3/4, M24
Гигиеническое присоединение к процессу
Clamp ISO 2852 1 до 1 1/2", 2", соединение с трубопроводом DIN11851
Длина датчика
0.25м ... 15м
0.1м ... 4м
Связь
DC PNP Реле
DC PNP Реле
DC PNP
Сертификаты/Нормативы
ATEX
ATEX
CSA общего назначения
EN10204-3.1
EHEDG
3A
FDA
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
Обнаружение утечек
Защита от перелива WHG
Обнаружение утечек
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
Гигиенические сертификаты
3A, EHEDG
Опции
Приварной адаптер,
Технологический адаптер для гигиенического присоединения к процессу