Kompakt Seilsonde mit Mehrpunktdetektion bis zu 5 Schaltpunkten. Einfache Sondenkürzung möglich
Kompakt Stabsonde mit Mehrpunktdetektion bis zu 5 Schaltpunkten. Einfache Sondenkürzung möglich
Kompakter Grenzschalter für den Einsatz in Rohrleitungen, Lager-, Misch- und Prozessbehälter mit oder ohne Rührwerk, für öl- oder wasserbasierende Medien,
mit Ansatzkompensation, frontbündiger Einbau
Spezialitäten
CIP und SIP fähig
Leitfähiger Schaum kann detektiert oder ausgeblendet warden
Versorgung / Kommunikation
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
10…30 V DC
Umgebungstemperatur
-40 °C ... 70 °C
-40 °C ... 70 °C
-40 ... 70°C
Prozesstemperatur
-40 °C ... 70 °C
-40 °C ... 100 °C
Standard:
-20 ... 100°C
Reinigung:
-20 ... 150°C für 1h
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 10 bar
Vakuum ... 10 bar
Vakuum ... 25 bar
Min. Mediumsleitfähigkeit
10 µS/cm
10 µS/cm
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, FEP, PPS
316L, PP, PPS
Sensor: 316L
Sensorisolation: PEEK
Max. Zugfestigkeit
500 N
1000 N
Prozessanschluss
G 1 1/2 NPT1 1/2"
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Gewinde G1, G1/2, G3/4, M24
Prozessanschluss hygienisch
Clamp ISO 2852 1 to 1 1/2", 2", DIN11851 Milchrohr
Sensorlänge
0,25m ... 15m
0,1m ... 4m
Kommunikation
DC PNP Relais
DC PNP Relais
DC PNP
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, EAC Ex
ATEX, EAC Ex
CSA C/US
Sicherheitszulassungen
Leckage Überwachung
Leckage Überwachung
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1
Hygienische Zulassungen
3A, EHEDG
Geräteoptionen
Einschweissadapter
Prozessadapter für hygienische Prozessanschlüsse