Compact rod probe with multipoint detection, possible up to 5 switch points. Simple rod shortening.
Compact point level switch for using in pipes and in storage, mixing and process vessels with or without an agitator, for water based or oil based media, with active build up compensation,flush mounting
Compact rope probe with multi point detection possible up to 5 switch points. Simple rope shortening possible
Wersje specjalne
CIP and SIP suitable
Conductive foam is detectable or can be switched off
Zasilanie / Komunikacja
DC PNP 10,8V ... 45V Relay 20V ... 230V AC Relay 20V ... 55V DC
10…30 V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relay 20V ... 230V AC Relay 20V ... 55V DC
Temperatura otoczenia
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
-40 ... 70°C
(-40 ... 158°F)
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Temperatura procesu
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
Standard:
-20 ... 100°C
Cleaning:
-20 ... 150°C for 1h
( -4 ... 302°F for 1h)
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 362,5 psi)
Vacuum ... 10 bar (Vacuum ... 145 psi)
Min. przewodność medium
10 µS/cm
10 µS/cm
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, PP, PPS
Sensor: 316L
Sensor isolation: PEEK
316L, FEP, PPS
Wytrzymałość na rozciąganie
1000 N
500 N
Przyłącze technologiczne
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Thread G1, G1/2, G3/4, M24
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Higieniczne przyłącze technologiczne
Clamp ISO 2852 1 to 1 1/2", 2", DIN11851 Pipe union
Długość czujnika
0.1m ... 4m (3.9" ... 157")
0.25m ... 15m (10" ... 590")
Wyjście
DC PNP Relay
DC PNP
DC PNP Relay
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, EAC Ex
CSA C/US
ATEX, EAC Ex
Safety approvals
Leakage Detection
Leakage Detection
Design approvals
EN 10204-3.1
Hygienic approvals
3A, EHEDG
Opcje
Weld-in adapter,
Process adapter for hygienic process connections