|
|
|
|
|
|
測定原理
|
導電性
|
導電性
|
導電性
|
特性 / アプリケーション
|
多点検出機能付きコンパクト型ロッドプローブ、最大5点までのスイッチポイントに対応。 簡単にロープを短縮可能。
|
コンパクトタイプのレベルリミットスイッチ。配管、撹拌器あり/ なしの貯蔵タンク、混合タンク、プロセスタンクで使用。水ベースまたは油ベースの測定物向け、付着補償機能付き、フラッシュマウント。
|
多点検出機能付きコンパクト型ローププローブ、最大5点までのスイッチポイントに対応。簡単にロープを短縮可能
|
特徴
|
|
CIPおよびSIP向け 導電性のある泡は検知可能、またスイッチオフ可能。
|
|
電源 / 通信
|
DC PNP 10.8 ... 45 V リレー AC 20 ... 230 V リレー DC 20 ... 55 V
|
DC 10…30 V
|
DC PNP 10.8 ... 45 V リレー AC 20 ... 230 V リレー DC 20 ... 55 V
|
周囲温度
|
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
|
-40 ... 70°C
(-40 ... 158°F)
|
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
|
プロセス温度
|
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
|
標準:
-20 ... 100°C
洗浄:
-20 ... 150°C 1時間
( -4 ... 302°F 1時間)
|
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
真空 ... 1 MPa (真空 ... 145 psi)
|
真空 ... 2.5 MPa
(真空 ... 362.5 psi)
|
真空 ... 1 MPa (真空 ... 145 psi)
|
最小導電率
|
10 µS/cm
|
|
10 µS/cm
|
主要接液部
|
SUS316L相当、PP、PPS
|
センサ: SUS316L相当
センサ絶縁: PEEK
|
SUS316L相当、FEP、PPS
|
最大引張り強度
|
1000 N
|
|
500 N
|
プロセス接続
|
G 1 1/2 NPT1 1/2
|
ネジ G1、G1/2、G3/4、M24
|
G 1 1/2 NPT1 1/2
|
サニタリ プロセス接続
|
|
クランプ ISO 2852 1 から 1 1/2"、2", DIN11851 パイプユニオン
|
|
センサ長
|
0.1m ... 4m
|
|
0.25m ... 15m
|
通信
|
DC PNP リレー
|
DC PNP
|
DC PNP リレー
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX、EAC Ex
|
CSA C/US
|
ATEX、EAC Ex
|
安全認証
|
漏れ検知
|
|
漏れ検知
|
設計認証
|
|
EN 10204-3.1
|
|
衛生規格適合証明書
|
|
3A、EHEDG
|
|
選択項目
|
|
溶接アダプタ、
サニタリプロセス接続用プロセスアダプタ
|
|
コンポーネント
|
変換器: FTW325
|
|
変換器: FTW325
|
アプリケーション限界
|
最小導電率監視
|
|
最小導電率監視
|