Kompaktní tyčová sonda s vícebodovou detekcí, možnost až 5 spínacích bodů. Jednoduché zkrácení tyče.
Kompaktní limitní hladinový spínač k použití v potrubích a skladovacích, mísicích a procesních nádobách s míchadlem, nebo bez něj, pro média na bázi vody nebo oleje, s aktivní kompenzací nánosů a lícovanou montáží
Kompaktní lanová sonda s vícebodovou detekcí, možnost až 5 spínacích bodů. Možnost snadného zkrácení lana
Speciální produkty
Vhodné k čištění CIP a SIP Vodivou pěnu lze detekovat, nebo lze detekci vypnout
Dodávka/komunikace
DC PNP 10,8 V až 45 V Relé 20 V až 230 V AC Relé 20 V až 55 V DC
10…30 V DC
DC PNP 10,8 V až 45 V Relé 20 V až 230 V AC Relé 20 V až 55 V DC
Okolní teplota
−40 °C až 70 °C (−40 °F až 158 °F)
−40 až 70 °C (−40 až 158 °F)
−40 °C až 70 °C (−40 °F až 158 °F)
Procesní teplota
−40 °C až 100 °C (−40 °C až +212 °F)
Standard:−20 až 100 °C Čištění:−20 až 150 °C po dobu 1 h (−4 až 302 °F po dobu 1 h)
−40 °C až 70 °C (−40 °F až 158 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 10 bar (vakuum až 145 psi)
Vakuum až 25 bar (vakuum až 362,5 psi)
Vakuum až 10 bar (vakuum až 145 psi)
Min. vodivost média
10 µS/cm
10 µS/cm
Hlavní smáčené díly
316L, PP, PPS
Senzor: 316L Izolace senzoru: PEEK
316L, FEP, PPS
Max. pevnost v tahu
1000 N
500 N
Procesní připojení
G 1 1/2 NPT 1 1/2"
Závit G 1, G 1/2, G 3/4, M 24
G 1 1/2 NPT 1 1/2"
Procesní připojení hygienické
Clamp ISO 2852 1 až 1 1/2", 2", potrubní spojka podle DIN 11851
Délka senzoru
0,1 m až 4 m (3.9" 157")
0,25 m až 15 m (10"–590")
Komunikace
DC PNP Relé
DC PNP
DC PNP Relé
Certifikáty/schválení
ATEX, EAC Ex
CSA C/US
ATEX, EAC Ex
Bezpečnostní schválení
Detekce úniku
Detekce úniku
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
Hygienická schválení
3A, EHEDG
Možnosti
Adaptér pro přivaření, Procesní adaptér pro hygienická procesní připojení