Компактный датчик предельного уровня для использования в жидкостях на водной основе
Компактный стержневой зонд с многоточечным контролем (до 5 точек срабатывания). Возможность просто и быстро укоротить зонд.
Компактный точечный датчик предельного уровня для использования в трубах и в емкостях для хранения, смешивания и переработки с мешалкой или без нее, для водных и нефтяных сред, с активной компенсацией налипаний, с монтажом заподлицо
Доп.информация
Подходит для очистки CIP и SIP
Возможность использования для CIP и SIP
Проводящая пена распознается или может быть отключена
Питание / Коммуникация
10…30 В пост. тока
DC PNP 10,8В ... 45В Реле 20В ... 230В AC Реле 20В ... 55В DC
10…30 В пост. тока
Температура окружающей среды
-20...70°C
-4... 158°F
-40 °C ... 70 °C
-40... 70 °C
(-40 ... 158 °F)
Рабочая температура
стандартный вариант:
-20 ... 100°C
Очистка:
-20 ... 135°C на 1 ч
-4 ... 275°F на 1 ч
-40 °C ... 100 °C
Стандартное исполнение:
-20... 100 °C
Очистка:
-20... 150 °C за 1 ч
( -4 ... 302 °F за 1 ч)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 16 бар
Вакуум...232 psi
Вакуум ... 10 бар
Вакуум...25 бар
(Вакуум...362,5 psi)
Мин. проводимость среды
10 мкСм/см
Смачиваемые части
Сенсор: 316L
Изоляция датчика: PEEK
316L, PP, PPS
Сенсор: 316L
Изоляция датчика: PEEK
Макс. прочность на растяжение
1000 Н
Присоединение к процессу
Резьба G1, G1/2, G3/4, M24
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Резьбовое соединение G1, G1/2, G3/4, M24
Гигиеническое присоединение к процессу
Clamp ISO 2852 1 до 1 1/2", 2", соединение с трубопроводом DIN11851
Длина датчика
0.1м ... 4м
Связь
DC PNP
IO- Link
DC PNP Реле
DC PNP
Сертификаты/Нормативы
CSA C/US
ATEX
CSA общего назначения
EN10204-3.1
EHEDG
3A
FDA
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG
Обнаружение утечек
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
EN 10204-3.1
Гигиенические сертификаты
EHEDG
3A, EHEDG
Опции
Приварной адаптер, Технологический адаптер для гигиенического присоединения к процессу
Приварной адаптер,
Технологический адаптер для гигиенического присоединения к процессу