Interruttore di livello compatto per l'uso con liquidi a base di acqua
Sonda ad asta compatta con rilevamento a più punti, possibili fino a 5 punti di commutazione. Asta facilmente accorciabile.
Interruttore di livello compatto per l'utilizzo in tubi e serbatoi di stoccaggio, in serbatoi di miscelazione e di processo, con o senza un agitatore, per liquidi a base acqua o a base olio, con compensazione attiva dei depositi, montaggio a filo parete
Specialità
Adatto a CIP e SIP
Cicli CIP e SIP adatti
Eventuale schiuma conduttiva è rilevabile o può essere neutralizzata
Alimentazione / Comunicazione
10…30 V c.c.
c.c. PNP 10,8 … 45 V Relè 20 … 230 V c.a. Relè 20 … 55 V c.c.
10 … 30 V c.c.
Temperatura ambiente
-20...70°C
-4... 158°F
-40 … 70 °C (-40 … 158 °F)
-40...70 °C
(-40...158 °F)
Temperatura di processo
Standard:
-20 ... 100 °C
Pulizia:
-20 ... 135 °C per 1 h
-4 ... 275 °F per 1 h
-40 … 100 °C (-40 … 212 °F)
Standard:
-20 ... 100°C
Pulizia:
-20 ... 150°C per 1h
-4 ... 302°F per 1h
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione