Sonde à tige compacte avec détection multipoint, jusqu'à 5 points de commutation. Raccourcissement facile de la tige.
Détecteur de niveau compact pour conduites ou cuves de stockage, mélange et process avec ou sans agitateur, pour produits aqueux ou à base d'huile, avec compensation active du colmatage, montage affleurant
Spécificités
Compatible NEP et SEP
Compatible NEP et SEP
La mousse conductrice est détectable ou peut être désactivée
Alimentation / Communication
10…30 V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
10…30 V DC
Température ambiante
-40 ... 70 °C
-40 ... 158 °F
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
-40 ... 70 °C
(-40 ... 158 °F)
Température de process
Standard :
-20 ... 100 °C
Nettoyage :
-20 ... 135 °C pendant 1h
-4 ... 275 °F pendant 1h
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
Standard :
-20 ... 100 °C
Nettoyage :
-20 ... 150 °C pendant 1h
-4 ... 302 °F pendant 1h
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 16 bar
Vide ... 232 psi
Vide ... 10 bar (Vide ... 145 psi)
Vide ... 25 bar
(Vide ... 362,5 psi)
Conductivité min. du produit
10 µS/cm
Pièces en contact avec le produit
Capteur : 316L
Isolation du capteur : PEEK
316L, PP, PPS
Capteur : 316L
Isolation du capteur : PEEK
Force de traction max.
1000 N
Raccord process
Filetage G1, G1/2, G3/4, M24
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Filetage G1, G1/2, G3/4, M24
Raccord process hygiénique
Raccord clamp ISO 2852 1 à 1 1/2", 2", raccord de conduite DIN11851
Longueur de sonde
0,1 m ... 4 m (3.9" ... 157")
Communication
DC PNP
IO- Link
DC PNP Relais
DC PNP
Certificats / Agréments
CSA C/US
ATEX
CSA C/US
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG
Détection de fuite
Agréments de conception
EN 10204-3.1
EN 10204-3.1
Agréments hygiéniques
3A, EHEDG
3A, EHEDG
Options
Manchon à souder,
Adaptateur de process pour raccords process hygiéniques
Manchon à souder,
Adaptateur de process pour raccords process hygiéniques
Composants
Transmetteur : FTW325
Limites de lʹapplication
La mousse conductrice est considérée comme un liquide