Kompaktní limitní hladinový spínač určený k použití v kapalinách na bázi vody
Kompaktní tyčová sonda s vícebodovou detekcí, možnost až 5 spínacích bodů. Jednoduché zkrácení tyče.
Kompaktní limitní hladinový spínač k použití v potrubích a skladovacích, mísicích a procesních nádobách s míchadlem, nebo bez něj, pro média na bázi vody nebo oleje, s aktivní kompenzací nánosů a lícovanou montáží
Speciální produkty
Vhodné pro CIP a SIP
Vhodné k čištění CIP a SIP Vodivou pěnu lze detekovat, nebo lze detekci vypnout
Dodávka/komunikace
10…30 V DC
DC PNP 10,8 V až 45 V Relé 20 V až 230 V AC Relé 20 V až 55 V DC
10…30 V DC
Okolní teplota
−20 až 70 °C (−4 °F až +158 °F)
−40 °C až 70 °C (−40 °F až 158 °F)
−40 až 70 °C (−40 až 158 °F)
Procesní teplota
Standard: −20 až 100 °C Čištění: −20 až 135 °C po dobu 1 h −4 °F až 275 °F po dobu 1 h
−40 °C až 100 °C (−40 °C až +212 °F)
Standard:−20 až 100 °C Čištění:−20 až 150 °C po dobu 1 h (−4 až 302 °F po dobu 1 h)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 16 bar Vakuum až 232 psi
Vakuum až 10 bar (vakuum až 145 psi)
Vakuum až 25 bar (vakuum až 362,5 psi)
Min. vodivost média
10 µS/cm
Hlavní smáčené díly
Senzor: 316L Izolace senzoru: PEEK
316L, PP, PPS
Senzor: 316L Izolace senzoru: PEEK
Max. pevnost v tahu
1000 N
Procesní připojení
Závit G 1, G 1/2, G 3/4, M 24
G 1 1/2 NPT 1 1/2"
Závit G 1, G 1/2, G 3/4, M 24
Procesní připojení hygienické
Clamp ISO 2852 1 až 1 1/2", 2", potrubní spojka podle DIN 11851
Délka senzoru
0,1 m až 4 m (3.9" 157")
Komunikace
DC PNP IO-Link
DC PNP Relé
DC PNP
Certifikáty/schválení
CSA C/US
ATEX, EAC Ex
CSA C/US
Bezpečnostní schválení
Detekce úniku
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
EN 10204-3.1
Hygienická schválení
3A, EHEDG
3A, EHEDG
Možnosti
Adaptér pro přivaření, Procesní adaptér pro hygienická procesní připojení
Adaptér pro přivaření, Procesní adaptér pro hygienická procesní připojení