Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino y polvo Sensor de horquilla Universal No requiere calibración No le afectan las adherencias ni la vibración externa Robusto Valor del interruptor visible desde el exterior Prolongación del tubo
Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino y polvo Sensor de horquilla Universal No requiere calibración No le afectan las adherencias ni la vibración externa Robusto Valor del interruptor visible desde el exterior Compacto
Especialidades
Detección de acumulación y corrosión Versión remota 3 versiones de temperatura disponibles SIL 2
Detección de residuos y corrosión Versión remota 3 versiones de temperatura disponibles SIL 2
Suministro / Comunicación
DC PNP 3 hilos AC 2 hilos contacto de relé 19...253V AC / 19V...55V DC 2 8/16mA NAMUR PFM
10-55V DC PNP 3 hilos 19-253V AC 2 hilos 19...253V AC / 19V...55V DC 2 contacto del relé 8/16mA NAMUR PFM
Temperatura ambiente
-50°C ... 70°C (-60°F ... 160 °F)
-50°C ... 70°C (-60°F ... 160 °F)
Temperatura del proceso
-50°C ... 280°C (-60 °F ... 540°F)
-50°C ... 280°C (-60°F ... 540°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.