Limitní hladinový spínač pro jemnozrnné sypké látky a prášky Vidlicový senzor Univerzální Bez požadavku na kalibraci Bez vlivu nánosů nebo externích vibrací Robustní Hodnota spínání viditelná zvenku Prodloužení trubice
Limitní hladinový spínač pro jemnozrnné sypké látky a prášky Vidlicový senzor Univerzální Bez požadavku na kalibraci Bez vlivu nánosů nebo externích vibrací Robustní Hodnota spínání viditelná zvenku Kompaktní
Speciální produkty
Detekce nánosu a koroze Oddělené provedení Volitelně tři teplotní verze SIL 2
Detekce nánosu a koroze Oddělené provedení Volitelně tři teplotní verze SIL 2
Dodávka/komunikace
DC PNP trojvodič AC dvouvodič 19 až 253 V AC / 19 V až 55 V DC dvoureléový kontakt 8/16 mA NAMUR PFM
10–55 V DC PNP trojvodič 19–253 V AC dvouvodič 19 až 253 V AC / 19 V až 55 V DC dvoureléový kontakt 8/16 mA NAMUR PFM
Okolní teplota
−50 °C až 70 °C (−60 °F až 160 °F)
−50 °C až 70 °C (−60 °F až 160 °F)
Procesní teplota
−50 °C až 280 °C (−60 °F až +540 °F)
−50 °C až 280 °C (−60 °F až +540 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 25 bar (vakuum až 360 psi)
Vakuum až 25 bar (vakuum až 360 psi)
Min. hustota média
10 g/l (8 g/l na vyžádání)
10 g/l (8 g/l na vyžádání)
Hlavní smáčené díly
volitelné: 316L 3,2 m 316L 0,8 m 316L potažená PTFE (pro zamezení nánosu) 316L potažená ETFE (pro zamezení korozi)