|
|
|
|
测量原理
|
固体音叉
|
固体音叉
|
特点/应用
|
细颗粒和粉尘限位开关 叉体传感器 通用 无需标定 不受粘附或外部振动的影响 坚固耐用 外部读取开关值 一体式仪表
|
细颗粒和粉尘限位开关 叉体传感器 通用 无需标定 不受粘附或外部振动的影响 坚固耐用 外部读取开关值 延长管
|
特点
|
黏附和腐蚀检测 分离型 3个温度型 SIL 2
|
黏附和腐蚀检测 分离型 3个温度型 SIL 2
|
电源/通信
|
10...55V DC,PNP,三线制 19...253V AC,两线制 19...253V AC / 19V...55V DC,2个继电器触点 8/16mA NAMUR PFM
|
DC PNP,三线制 AC,两线制 19...253V AC / 19V...55V DC,2个继电器触点 8/16mA NAMUR PFM
|
环境温度
|
-50...70 °C (-60...160 °F)
|
-50...70 °C (-60...160 °F)
|
过程温度
|
-50...280 °C (-60...540 °F)
|
-50...280 °C (-60...540 °F)
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
真空...25 bar (真空...360 psi)
|
真空...25 bar (真空...360 psi)
|
最小介质密度
|
10 g/l(8 g/l ,特殊选型订购)
|
10 g/l(8 g/l ,特殊选型订购)
|
主要接液部件
|
可选择: 316L 3.2 µm 316L 0.8 µm 316L PTFE涂层(避免粘附) 316L ETFE涂层(避免腐蚀)
|
可选择: 316L 3.2 µm 316L 0.8 µm 316L PTFE涂层(避免粘附) 316L ETFE涂层(避免腐蚀)
|
过程连接
|
螺纹 R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT 法兰EN DN50...DN100 法兰ASME 2"...4" 法兰JIS 50A...100A
|
螺纹 R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT 法兰EN DN50...DN100 法兰ASME 2"...4" 法兰JIS 50A...100A
|
卫生型过程连接
|
Tri-Clamp ISO2852卡箍
|
Tri-Clamp ISO2852卡箍
|
传感器长度
|
标准型:200mm (8") 短型:145mm (5.7")
|
300 ... 4000mm (12 ... 155") (6000mm / 230",特殊选型)
|
通信
|
DC PNP,两线制 AC,晶体管 DPDT,继电器 8/16mA NAMUR PFM
|
DC PNP,两线制 AC,晶体管 DPDT,继电器 8/16mA NAMUR PFM
|
证书和认证
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC
|
安全认证
|
SIL
|
SIL
|
设计认证
|
EN 10204-3.1
|
EN 10204-3.1
|
选项
|
玻璃盖 隔热管 EN10204-3.1
|
玻璃盖 隔热管 EN10204-3.1
|
组件
|
PFM:FTL325P、FTL375P NAMUR:FTL325N、FTL375N
|
PFM:FTL325P、FTL375P NAMUR:FTL325N、FTL375N
|