Soliphant M
FTM50
Вибрационные датчики, сыпучие продукты
Soliphant M
FTM51
Вибрационные датчики, сыпучие продукты
Принцип измерения
Вибрационные датчики, сыпучие продукты
Вибрационные датчики, сыпучие продукты
Характеристики/Применение
Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошка Вилочный датчик Универсальный Не требует калибровки Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации Прочный Состояние переключения можно наблюдать снаружи Компактный
Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошка Вилочный датчик Универсальный Не требует калибровки Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации Прочный Состояние переключения можно наблюдать снаружи Удлинительная трубка
Доп.информация
Обнаружение налипания продукта и коррозии Раздельное исполнение Доступно 3 температурных исполнения Функциональная безопасность соотв. SIL 2
Обнаружение налипания продукта и коррозии Раздельное исполнение доступно 3 температурных исполнения Функциональная безопасность соотв. SIL 2
Питание / Коммуникация
10-55В DC PNP 3х-проводн. 19-253В AC 2х-проводн. 19...253В AC / 19В...55В DC 2 релейных контакта 8/16мА NAMUR ЧИМ
DC PNP 3х-проводн. AC 2х-проводн. 19...253В AC / 19В...55В DC 2 релейных контакта 8/16мА NAMUR ЧИМ
Температура окружающей среды
-50°C ... 70°C
-50°C ... 70°C
Рабочая температура
-50°C ... 280°C
-50°C ... 280°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...25 бар (Вакуум...360 фунт/кв. дюйм)
Вакуум...25 бар (Вакуум...360 фунт/кв. дюйм)
Мин. плотность измеряемого продукта
10 г/л (8 г/л по запросу)
10 г/л (8 г/л по запросу)
Смачиваемые части
выбор: 316L 3,2 мкм 316L 0,8 мкм 316L с покрытием PTFE (для предотвращения образования отложений) 316L с покрытием ETFE (для предотвращения коррозии)
выбор: 316L 3,2 мкм 316L 0,8 мкм 316L с покрытием PTFE (для предотвращения образования отложений) 316L с покрытием ETFE (для предотвращения коррозии)
Присоединение к процессу
Резьба
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
Фланец EN DN50...DN100 Фланец ASME 2"...4" Фланец JIS 50A...100A
Резьба
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
Фланец EN DN50...DN100 Фланец ASME 2"...4" Фланец JIS 50A...100A
Гигиеническое присоединение к процессу
Tri-Clamp ISO2852
Tri-Clamp ISO2852
Длина датчика
Стандарт: 200мм Укороченное исполнение: 145мм
300 ... 4000мм
(6000мм по запросу)
Связь
DC PNP 2х-проводн. AC тиристор DPDT реле 8/16мА NAMUR ЧИМ
DC PNP 2х-проводн. AC тиристор DPDT реле 8/16мА NAMUR ЧИМ