|
|
|
|
測定原理
|
音叉 粉体
|
音叉 粉体
|
特性 / アプリケーション
|
細粒状粉体および粉末用コンパクトタイプのレベルリミットスイッチ
粒径 <= 10 mm (<= 0.39 in)
フォークセンサ
校正不要 付着物や外部振動の影響なし 堅牢 スイッチの値を外部から確認可能
|
細粒状粉体および粉末用レベルリミットスイッチ
粒径: <= 10 mm (<= 0.39 in)
フォークセンサ
校正不要 付着物や外部振動の影響なし 堅牢 スイッチの値を外部から確認可能 伸長パイプ
|
特徴
|
付着および 腐食検知 分離型 3 温度バージョン あり SIL 2
|
付着および腐食検知 分離型 3 温度バージョンあり SIL 2
|
電源 / 通信
|
DC 10-55 V PNP 3線 AC 19-253 V 2線 AC 19...253 V / DC 19...55 V 2 リレー接点 8/16mA NAMUR PFM
|
DC PNP 3線 AC 2線 AC 19...253 V / DC 19...55 V リレー接点 2点 8/16mA NAMUR PFM
|
周囲温度
|
-50°C ... 70°C (-60°F ... 160 °F)
|
-50°C ... 70°C (-60°F ... 160 °F)
|
プロセス温度
|
-50°C ... 280°C (-60°F ... 540°F)
|
-50°C ... 280°C (-60 °F ... 540°F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
真空 ... 2.5 MPa (真空 ... 360 psi)
|
真空 ... 2.5 MPa (真空 ... 360 psi)
|
最小密度
|
標準音叉: 10 g/l
短音叉: 50 g/l
|
標準音叉: 10 g/l
短音叉: 50 g/l
|
主要接液部
|
選択可能: SUS316L相当 3.2 µm SUS316L相当 0.8 µm SUS316L相当 PTFE コーティング (付着防止用) SUS316L相当 ETFE コーティング (腐食防止用)
|
選択可能: SUS316L相当 3.2 µm SUS316L相当 0.8 µm SUS316L相当 PTFE コーティング (付着防止用) SUS316L相当 ETFE コーティング (腐食防止用)
|
プロセス接続
|
ネジ
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
EN フランジ DN50...DN100 ASME フランジ 2"...4" JIS フランジ 50A...100A
|
ネジ
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
EN フランジ DN50...DN100 ASME フランジ 2"...4" JIS フランジ 50A...100A
|
サニタリ プロセス接続
|
トリクランプ ISO2852
|
トリクランプ ISO2852
|
センサ長
|
標準: 200mm (8") 短縮: 145mm (5.7")
|
300 ... 4000mm (12 ... 155") (6000mm / 230"は要問い合わせ)
|
通信
|
DC PNP 2線 AC サイリスタ DPDT リレー 8/16mA NAMUR PFM
|
DC PNP 2線 AC サイリスタ DPDT リレー 8/16mA NAMUR PFM
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN、INMETRO、NEPSI、EAC
|
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、JPN、INMETRO、NEPSI、EAC
|
安全認証
|
SIL
|
SIL
|
設計認証
|
EN 10204-3.1
|
EN 10204-3.1
|
選択項目
|
ガラスカバー 温度スペーサー EN10204-3.1
|
ガラスカバー 温度スペーサー EN10204-3.1
|
コンポーネント
|
PFM: FTL325P、FTL375P NAMUR: FTL325N、FTL375N
|
PFM: FTL325P、FTL375P NAMUR: FTL325N、FTL375N
|