Interruttore di livello compatto per solidi a grana fine e polveri
Granulometria <= 10 mm (<= 0,39 in)
Sensore a forcella
Non richiede taratura Non è influenzato da accumuli o vibrazioni esterne Robusto Valore dell'interruttore visibile dall'esterno
Interruttore di livello puntuale per solidi e polveri a grana fine
Granulometria: <= 10 mm (<= 0,39 in)
Sensore a forcella
Nessuna calibrazione richiesta Non influenzato da accumuli o vibrazioni esterne Robusto Valore dell'interruttore visibile dall'esterno Estensione del tubo
Specialità
Rilevamento di depositi e corrosione Versione separata Disponibili 3 versioni di temperatura SIL 2
Rilevamento di depositi e corrosione Versione separata Disponibili 3 versioni di temperatura SIL 2
Alimentazione / Comunicazione
10 … 55 V c.c. PNP a 3 fili 19 … 253 V c.a. a 2 fili 19 … 253 V c.a./19 … 55 V c.c. 2 contatti relè 8/16 mA NAMUR PFM
c.c. PNP a 3 fili c.a. a 2 fili 19 … 253 V c.a./19 … 55 V c.c. 2 contatti relè 8/16 mA NAMUR PFM
Temperatura ambiente
-50 … 70 °C (-60 … 160 °F)
-50 … 70 °C (-60 … 160 °F)
Temperatura di processo
-50 … 280 °C (-60 … 540 °F)
-50 … 280 °C (-60 … 540 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione