Détecteur de niveau pour solides à faible granulométrie ou pulvérulents Capteur à fourche vibrante Universel Etalonnage inutile Insensible au colmatage et aux vibrations externes Robuste Valeur de commutation visible de l'extérieur Compact
Détecteur de niveau pour solides à faible granulométrie ou pulvérulents Capteur à fourche vibrante Universel Etalonnage inutile Insensible au colmatage et aux vibrations externes Robuste Valeur de commutation visible de l'extérieur Tube prolongateur
Spécificités
Détection de colmatage et de corrosion Version séparée 3 versions de température disponibles SIL 2
Détection de colmatage et de corrosion Version séparée 3 versions de température disponibles SIL 2
Alimentation / Communication
10-55 V DC PNP 3 fils 19-253 V AC 2 fils 19...253 V AC / 19V...55 V DC 2 contacts de relais 8/16 mA NAMUR PFM
DC PNP 3 fils AC 2 fils 19...253V AC / 19V...55V DC 2 contacts de relais 8/16 mA NAMUR PFM
Température ambiante
-50 °C ... 70 °C (-60 °F ... 160 °F)
-50 °C ... 70 °C (-60 °F ... 160 °F)
Température de process
-50 °C ... 280 °C (-60 °F ... 540 °F)
-50 °C ... 280 °C (-60 °F ... 540 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar (vide ... 360 psi)
Vide ... 25 bar (vide ... 360 psi)
Densité min. du produit
10 g/l (8 g/l sur demande)
10 g/l (8 g/l sur demande)
Pièces en contact avec le produit
Au choix : 316L 3,2 µm 316L 0,8 µm 316L revêtu PTFE (pour éviter le colmatage) 316L revêtu ETFE (pour éviter la corrosion)
Au choix : 316L 3,2 µm 316L 0,8 µm 316L revêtu PTFE (pour éviter le colmatage) 316L revêtu ETFE (pour éviter la corrosion)
Raccord process
Filetage
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
Bride EN DN50...DN100 Bride ASME 2"...4" Bride JIS 50A...100A
Filetage
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
Bride EN DN50...DN100 Bride ASME 2"...4" Bride JIS 50A...100A
Raccord process hygiénique
Tri-Clamp ISO2852
Tri-Clamp ISO2852
Longueur de sonde
Standard : 200 mm (8") Court : 145 mm (5.7")
300 ... 4000 mm (12 ... 155") (6000 mm / 230" sur demande)
Communication
DC PNP 2 fils Thyristor AC Relais DPDT 8/16 mA NAMUR PFM
DC PNP 2 fils Thyristor AC Relais DPDT 8/16 mA NAMUR PFM