Limitní hladinový spínač pro jemnozrnné sypké látky a prášky Vidlicový senzor Univerzální Bez požadavku na kalibraci Bez vlivu nánosů nebo externích vibrací Robustní Hodnota spínání viditelná zvenku Kompaktní
Limitní hladinový spínač pro jemnozrnné sypké látky a prášky Vidlicový senzor Univerzální Bez požadavku na kalibraci Bez vlivu nánosů nebo externích vibrací Robustní Hodnota spínání viditelná zvenku Prodloužení trubice
Speciální produkty
Detekce nánosu a koroze Oddělené provedení Volitelně tři teplotní verze SIL 2
Detekce nánosu a koroze Oddělené provedení Volitelně tři teplotní verze SIL 2
Dodávka/komunikace
10–55 V DC PNP trojvodič 19–253 V AC dvouvodič 19 až 253 V AC / 19 V až 55 V DC dvoureléový kontakt 8/16 mA NAMUR PFM
DC PNP trojvodič AC dvouvodič 19 až 253 V AC / 19 V až 55 V DC dvoureléový kontakt 8/16 mA NAMUR PFM