|
|
|
|
测量原理
|
固体音叉
|
固体音叉
|
特点/应用
|
细颗粒的限位开关 单杆 通用 无需标定 不受粘附或外部振动的影响 坚固耐用 外部读取开关值 延长管
|
细颗粒的限位开关 单杆 通用 无需标定 不受粘附或外部振动的影响 坚固耐用 外部读取开关值 一体式仪表
|
电源/通信
|
10...45V DC 19...253 VAC继电器 DC PNP 10...45 V
|
10...45V DC 19...253 VAC继电器 DC PNP 10...45 V
|
环境温度
|
-40...70 °C (-40...160 °F)
|
-40...70 °C (-40...160 °F)
|
过程温度
|
-40...150 °C (-40...300 °F)
|
-40...150 °C (-40...300 °F)
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
真空...25 bar (真空...360 psi)
|
真空...25 bar (真空...360 psi)
|
最小介质密度
|
200 g/l
|
200 g/l
|
主要接液部件
|
316L
|
316L
|
过程连接
|
螺纹 R 1" R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT
|
螺纹 R 1" R 1 1/2" 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT
|
传感器长度
|
500 mm (20") 1000 mm (40") 1500 mm (60")
|
225 mm (9")
|
通信
|
DPDT继电器 DC PNP,最大350 mA
|
DPDT继电器 DC PNP,最大350 mA
|
证书和认证
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI
|
选项
|
提供滑动套管
|
|