Interruttore di livello puntuale per solidi a grana fine
Granulometria <= 25 mm (<= 0,98 in)
Asta singola
Non richiede calibrazione
Non influenzato da accumuli o vibrazioni esterne
Robusto
Valore dell'interruttore visibile dall'esterno
Estensione del tubo
Interruttore di livello compatto per solidi a grana fine
Granulometria <= 25 mm (<= 0,98 in)
Asta singola
Non richiede taratura
Non influenzato da accumuli o vibrazioni esterne Robusto
Valore dell'interruttore visibile dall'esterno
Alimentazione / Comunicazione
10 … 45 V c.c. 19 … 253 V c.a. relè c.c. PNP 10 … 45 V
10 … 45 V c.c. 19 … 253 V c.a. relè c.c. PNP 10 … 45 V
Temperatura ambiente
-40 … 70°C (-40 … 160 °F)
-40 … 70°C (-40 … 160 °F)
Temperatura di processo
-40 … 150 °C (-40 … 300 °F)
-40 … 150 °C (-40 … 300 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione