|
|
|
|
測定原理
|
音叉 粉体
|
音叉 粉体
|
特性 / アプリケーション
|
細粒状粉体用コンパクトタイプのレベルリミットスイッチ
粒径 <= 25 mm (<= 0.98 in)
シングルロッド
校正不要
付着物や外部振動の影響なし 堅牢
スイッチの値を外部から確認可能
|
細粒状粉体用レベルリミットスイッチ
粒径 <= 25 mm (<= 0.98 in)
シングルロッド
校正不要
付着物や外部振動の影響なし
堅牢
スイッチの値を外部から確認可能
伸長パイプ
|
電源 / 通信
|
DC 10 - 45 V リレー AC 19 - 253 V DC PNP 10 - 45 V
|
DC 10 - 45 V リレー AC 19 - 253 V DC PNP 10 - 45 V
|
周囲温度
|
-40°C ... 70°C (-40 °F ... 160 °F)
|
-40°C ... 70°C (-40°F ... 160°F)
|
プロセス温度
|
-40°C ... 150°C (-40°F ... 300°F)
|
-40°C ... 150°C (-40°F ... 300°F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
真空 ... 2.5 MPa (真空 ... 360 psi)
|
真空 ... 2.5 MPa (真空 ... 360 psi)
|
最小密度
|
200 g/l
|
200 g/l
|
主要接液部
|
SUS316L相当
|
SUS316L相当
|
プロセス接続
|
ネジ
R 1"
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
|
ネジ
R 1"
R 1 1/2"
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
|
センサ長
|
225 mm (9")
|
500 mm (20") 1000 mm (40") 1500 mm (60")
|
通信
|
DPDT リレー DC PNP 最大 350mA
|
DPDT リレー DC PNP 最大 350 mA
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX、FM、CSA、CSA、C/US、IEC Ex、NEPSI、INMETRO、EAC
|
ATEX、FM、CSA、CSA、C/US、IEC Ex、NEPSI、INMETRO、EAC
|
選択項目
|
|
スライディング スリーブ利用可能
|