Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino Varilla simple Universal No requiere calibración No le afectan las adherencias ni la vibración externa Robusto Valor del interruptor visible desde el exterior Compacto
Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino Varilla simple Universal No requiere calibración No le afectan las adherencias ni la vibración externa Robusto Valor del interruptor visible desde el exterior Prolongación del tubo
Suministro / Comunicación
10 - 45 V DC relé de 19 - 253 V AC DC PNP 10 - 45 V
10 - 45 V DC relé de 19 - 253 V AC DC PNP 10 - 45 V
Temperatura ambiente
-40°C ... 70°C (-40 °F ... 160 °F)
-40°C ... 70°C (-40°F ... 160°F)
Temperatura del proceso
-40°C ... 150°C (-40°F ... 300°F)
-40°C ... 150°C (-40°F ... 300°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.