Lakovaný limitní hladinový spínač pro bezpečnostní aplikace sledování hodnot MIN a MAX do úrovně SIL3, Dvojité snímání / druhá linie obrany, Modulární koncepce hlavice
Spolehlivý limitní hladinový spínač s prodlužovacím potrubím pro aplikace sledování hodnot MIN a MAX do úrovně SIL3. Dvojité snímání / druhá linie obrany Modulární koncepce hlavice
Kompaktní limitní hladinový spínač pro bezpečnostní aplikace sledování hodnot MIN a MAX do úrovně SIL3, dvojité snímání / druhá linie obrany modulární koncepce hlavice
Speciální produkty
Výjimečné vlastnosti:– nepřetržitě živý signál monitoruje bezpečnost funkcí – konstrukce zajištěná pro případ poruchy – vysoká dostupnost měřených hodnot
Výjimečné vlastnosti:– nepřetržitě živý signál monitoruje bezpečnost funkcí – konstrukce zajištěná pro případ poruchy – vysoká dostupnost měřených hodnot
Výjimečné vlastnosti:– nepřetržitě živý signál monitoruje bezpečnost funkcí – konstrukce zajištěná pro případ poruchy – vysoká dostupnost měřených hodnot
Dodávka/komunikace
Dvojvodič 4–20 mA
Dvojvodič 4–20 mA
Dvojvodič 4–20 mA
Okolní teplota
−50 °C až +70 °C (−58 °F až +160 °F)
−60 °C až +70 °C (−76 °F až +160 °F)
−60 °C až +70 °C (−76 °F až +160 °F)
Procesní teplota
50 °C až +150 °C (−58 °F až +300 °F)
−60 °C až +280 °C (−76 °F až +540 °F)
−60 °C až +280 °C (−76 °F až +540 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar (580 psi)
Vakuum až 100 bar (1 450 psi)
Vakuum až 100 bar (1 450 psi)
Min. hustota média
Hustota od 0,4 g/cm³ (0,4 SGU)
Hustota od 0,4 g/cm³ (0,4 SGU)
Hustota od 0,4 g/cm³ (0,4 SGU)
Hlavní smáčené díly
S vysoce antikorozním potahem ze smaltu, ECTFE a různých materiálů PFA
316L
Alloy C
316L, Alloy C
Procesní připojení
Příruba: DN 25 až DN 100, ASME 1"–4", JIS 10K–20K
Příruba: DN 25 až DN 100, ASME 1"–4", JIS 10K–20K Závit: G 3/4, G 1, R 3/4, R 1, MNPT 3/4, MNPT 1
Příruba: DN 25 až DN 100 ASME 1"–4" JIS 10K–20K Závit: G 3/4, G 1, R 3/4, R 1, MNPT 3/4, MNPT 1
Procesní připojení hygienické
Délka senzoru
Prodlužovací trubka do 3 m (9.8 ft)
Prodlužovací trubka do 3 m (9.8 ft)
Kompaktní
Komunikace
Dvojvodič 4–20 mA
Dvojvodič 4–20 mA
Dvojvodič 4–20 mA
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC
Bezpečnostní schválení
Ochrana proti přeplnění WHG
Detekce úniku
SIL 3
Ochrana proti přeplnění WHG
Detekce úniku
SIL 3
Ochrana proti přeplnění WHG
Únik
SIL 3
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
Hygienická schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS/LR/BV/DNV
GL/ABS/LR/BV/DNV
Možnosti
Materiál: slitina C Bez látek zhoršujících zvlhčování barviv Tlakově utěsněný prostup Ochrana proti povětrnostním vlivům
Bez látek zhoršujících zvlhčování barviv Tlakově utěsněný prostup Ochrana proti povětrnostním vlivům
Bez látek zhoršujících zvlhčování barviv Tlakově utěsněný prostup Ochrana proti povětrnostním vlivům