Détecteur de niveau fiable avec tube prolongateur pour applications de sécurité MIN et MAX jusqu'à SIL3. Dual Seal / 2nde ligne de défense
Concept de boîtier modulaire
Détecteur de niveau revêtu pour applications de sécurité MIN et MAX jusqu'à SIL3, Dual Seal/ 2nde ligne de défense, Concept de boîtier modulaire
Détecteur de niveau compact pour applications de sécurité MIN et MAX jusqu'à SIL3, Dual Seal/ 2nde ligne de défense
Concept de boîtier modulaire
Spécificités
Principales caractéristiques :
- Un signal LIVE permanent surveille la sécurité de fonctionnement
- Conception failsafe et
- Disponibilité élevée des valeurs mesurées
Principales caractéristiques :
- Un signal LIVE permanent surveille la sécurité de fonctionnement
- Conception failsafe et
- Disponibilité élevée des valeurs mesurées
Principales caractéristiques :
- Un signal LIVE permanent surveille la sécurité de fonctionnement
- Conception failsafe et
- Disponibilité élevée des valeurs mesurées
Alimentation / Communication
2 fils 4...20 mA
2 fils 4...20 mA
2 fils 4...20 mA
Température ambiante
-60 °C...+70 °C (-76 °F...+160 °F)
-50 °C...+70 °C (-58 °F...+160 °F)
-60 °C...+70 °C (-76 °F...+160 °F)
Température de process
-60 °C...+280 °C (-76 °F...+540 °F)
–50 °C...+150 °C (–58 °F...+300 °F)
-60 °C...+280 °C (-76 °F...+540 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ...100 bar (1450 psi)
Vide...40 bar (580 psi)
Vide ...100 bar (1450 psi)
Densité min. du produit
Densité à partir de 0,4 g/cm3 (0.4 SGU)
Densité à partir de 0,4 g/cm3 (0.4 SGU)
Densité à partir de 0,4 g/cm3 (0.4 SGU)
Pièces en contact avec le produit
316L
Alloy C
Avec revêtement anticorrosion en émail, ECTFE et différents matériaux PFA