|
|
|
|
|
|
测量原理
|
液体音叉
|
液体音叉
|
液体音叉
|
特点/应用
|
紧凑型限位开关,可以在高限和低限应用场合中使用,最高安全等级SIL3, 双层密封/第二层防护 模块化外壳
|
涂层限位开关,可以在高限和低限应用场合中使用,最高安全等级SIL3, 双层密封/第二层防护 模块化外壳
|
可靠限位探头,带延长管,可以在高限和低限应用场合中使用,最高安全等级SIL3。 双层密封/第二层防护 模块化外壳
|
特点
|
性能优越:
- 不间断在线信号监测功能安全 - 失效安全设计 - 高测量值稳定性
|
性能优越:
- 不间断在线信号监测功能安全 - 失效安全设计 - 高测量值稳定性
|
性能优越:
- 不间断在线信号监测功能安全 - 失效安全设计 - 高测量值稳定性
|
电源/通信
|
两线制4...20 mA
|
两线制4...20 mA
|
两线制4...20 mA
|
环境温度
|
-60...+70 °C (-76...+160 °F)
|
-50...+70°C (-58...+160°F)
|
-60...+70 °C (-76...+160 °F)
|
过程温度
|
-60...+280 °C (-76...+540 °F)
|
–50...+150 °C (–58...+300 °F)
|
-60...+280 °C (-76...+540 °F)
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
真空...100 bar (1450 psi)
|
真空...40 bar (580 psi)
|
真空...100 bar (1450 psi)
|
最小介质密度
|
密度不小于0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
|
密度不小于0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
|
密度不小于0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
|
主要接液部件
|
316L、 Alloy C合金
|
强耐腐蚀的搪瓷、ECTFE涂层和多种PFA材质
|
316L Alloy C合金
|
过程连接
|
法兰:
DN25...DN100、 ASME 1"...4"、 JIS 10K...20K 螺纹: G3/4、G1、R3/4、 R1、MNPT3/4、MNPT1
|
法兰: DN25...DN100 ASME 1"...4" JIS 10K...20K
|
法兰:
DN25...DN100、 ASME 1"...4"、 JIS 10K...20K 螺纹: G3/4、G1、R3/4、 R1、MNPT3/4、MNPT1
|
卫生型过程连接
|
|
|
|
传感器长度
|
一体式
|
延长管的最大长度3 m (9.8 ft)
|
延长管的最大长度3 m (9.8 ft)
|
通信
|
两线制4...20 mA
|
两线制4...20 mA
|
两线制4...20 mA
|
证书和认证
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI
|
安全认证
|
溢出保护WHG 泄露
SIL3
|
溢出保护WHG 泄露检测 SIL3
|
溢出保护WHG 泄露检测 SIL3
|
设计认证
|
EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000
|
|
EN 10204-3.1 NACE MR0175,MR0103 ASME B31.3 AD2000
|
卫生型认证
|
|
|
|
船级认证
|
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
|
|
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
|
选项
|
免PWIS 气密馈通 防护罩
|
AlloyC合金 免PWIS 气密馈通 防护罩
|
免PWIS 气密馈通 防护罩
|
组件
|
Nivotester FTL825,变送器
|
Nivotester FTL825,变送器
|
Nivotester FTL825,变送器
|