Компактный датчик предельного уровня с покрытием для областей с уровнем обеспечения безопасности MIN и MAX до SIL3. Двойное уплотнение/Вторая линия защиты
Концепция модульного корпуса
Датчик предельного уровня с покрытием для областей с уровнем обеспечения безопасности MIN и MAX до SIL3. Двойное уплотнение/
Вторая линия защиты
Концепция модульного корпуса
Надежный точечный датчик предельного уровня для определения минимального и максимального уровня, с удлинительной трубой, может применяться для обеспечения безопасности до SIL3. Двойное уплотнение / вторая линия защиты
Модульный корпус
Доп.информация
Основные особенности:
- постоянный сигнал LIVE для контроля функциональной безопасности
- отказоустойчивая конструкция и
- высокая степень доступности измеренных значений
Основные особенности:
- постоянный сигнал LIVE для контроля функциональной безопасности
- отказоустойчивая конструкция и
- высокая степень доступности измеренных значений
Основные особенности:
- постоянный сигнал LIVE для контроля функциональной безопасности
- отказоустойчивая конструкция и
- высокая степень доступности измеренных значений
Питание / Коммуникация
2х-проводное 4...20 мА
2х-проводное 4...20мА
2х-проводное 4...20 мА
Температура окружающей среды
-60°C...+70°C (-76°F...+160°F)
-50°C...+70°C (-58°F...+160°F)
-60°C...+70°C (-76°F...+160°F)
Рабочая температура
-60°C...+280°C (-76°F...+540°F)
-50°C...+150°C
-60°C...+280°C (-76°F...+540°F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...100 бар (1450 psi)
Вакуум...40 бар (580 фунт/кв. дюйм)
Вакуум...100 бар (1450 psi)
Мин. плотность измеряемого продукта
Плотность: от 0,4 г/см3 (0,4 SGU)
Плотность: от 0,4 г/см3 (0,4 SGU)
Плотность: от 0,4 г/см3 (0,4 SGU)
Смачиваемые части
316L, Сплав Alloy C
C особо коррозионностойким покрытием на основе эмали, ECTFE и различных материалов PFA