|
|
|
|
测量原理
|
液体音叉
|
液体音叉
|
特点/应用
|
模块化外壳设计 适用过程温度高达280°C 多种过程连接 模拟接口和总线接口 多项认证(例如防爆认证、WHG) 结构紧凑,例如管道 双层密封/第二道防护
|
模块化外壳设计 适用过程温度高达280°C 多种过程连接 模拟接口和总线接口 多项认证(例如防爆认证、WHG) 结构紧凑,例如管道 双层密封/第二道防护
|
特点
|
泡沫检测 检测密度变化 第二道防护
|
泡沫检测 检测密度变化 第二层防护
|
电源/通信
|
PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA、11...36V DC NAMUR PFM
|
PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM
|
环境温度
|
-50...+70 °C (-58...+158 °F)
|
-50...+70 °C (-58...+158 °F)
|
过程温度
|
-60...+280 °C (-76...+540 °F) (300°C / 572°F,最长50小时)
|
-60...+280 °C (-76...+540 °F), (300°C / 572 °F),50小时
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
真空...100 bar (真空...1450 psi)
|
真空...100 bar (真空...1450 psi)
|
最小介质密度
|
0.5g/cm³(可选0.4g/cm³)
|
|
主要接液部件
|
316L / Alloy合金 PFA和搪瓷通过特殊选型订购
|
316L / Alloy合金 PFA和搪瓷通过特殊选型订购
|
过程连接
|
螺纹: G3/4A、G1A、R3/4"、R1、NPT3/4、NPT1 法兰: DIN DN25...DN100、 ASME 1"...4"、 JIS 25A...100A
|
螺纹: G3/4A、G1A、R3/4"、R1、NPT3/4、NPT1 法兰: DIN DN25...DN100、 ASME 1"...4"、 JIS 25A...100A
|
传感器长度
|
长度:130mm (5.12")(Liquiphant II) 148mm...3000mm / 6000mm,可选 (5.83"...118" / 236",可选)
|
65mm (2.56")
|
通信
|
PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM
|
PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM
|
证书和认证
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC
|
安全认证
|
溢出保护WHG SIL
|
溢出保护WHG SIL
|
设计认证
|
EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000
|
EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 ASME B31.3 AD2000
|
船级认证
|
GL/ ABS
|
GL/ ABS
|
选项
|
重型不锈钢外壳,特别适合石油、天然气行业
|
重型不锈钢外壳,特别适合石油、天然气行业
|
组件
|
FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口
|
FTL325P/FTL375P PFM接口 FTL325N/FTL375N NAMUR接口
|