|
|
|
|
測定原理
|
音叉 液体
|
音叉 液体
|
特性 / アプリケーション
|
モジュール式ハウジング 高プロセス温度、最大最高280°C 多種のプロセス接続 アナログおよびバスインターフェース 様々な認証(例: Ex、WHG) コンパクト、例: パイプ 二重シーリング/安全隔壁
|
モジュール式ハウジング 高温プロセス(最大280 °C)対応 多様なプロセス接続 アナログおよびバスインターフェイス 各種認証(Ex、WHGなど)に対応 コンパクト(配管など) 二重シーリング/二次隔壁
|
特徴
|
泡検知 密度変化の検知 安全隔壁
|
泡検知 密度変化の検知 安全隔壁
|
電源 / 通信
|
PROFIBUS PA AC 19...253 V DC-PNP 10...55 V AC 19...253 V または DC 10...55 V 8/16mA、DC 11...36 V NAMUR PFM
|
PROFIBUS PA AC 19...253 V DC-PNP 10...55 V AC 19...253 V または DC 10...55 V 8/16mA、DC 11...36 V NAMUR PFM
|
周囲温度
|
-50 °C...+70 °C (-58 °F...+158 °F)
|
-50 °C...+70 °C (-58 °F...+158 °F)
|
プロセス温度
|
-60 °C...+280 °C (-76 °F...+540 °F) (300°C / 572°F、50h 累積)
|
-60 °C...+280 °C (-76 °F...+540 °F) (300°C / 572°F、50h 累積)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
真空...10 MPa (真空...1450 psi)
|
真空...10 MPa (真空...1450 psi)
|
最小密度
|
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ オプション)
|
|
主要接液部
|
SUS316L相当 / アロイ PFAおよびエナメルは要問合わせ
|
SUS316L相当 / アロイ PFAおよびエナメルは要問合わせ
|
プロセス接続
|
ネジ:
G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
フランジ:
DIN DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 25A...100A
|
ネジ:
G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
フランジ:
DIN DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 25A...100A
|
センサ長
|
長さ 130mm (5.12") (Liquiphant II) 148mm...3000mm / 6000mm オプション (5.83"...118" / 236" オプション)
|
65mm (2.56")
|
通信
|
PROFIBUS PA AC 19...253 V DC-PNP 10...55 V AC 19...253 V または DC 10...55 V 8/16mA、DC 11...36 V NAMUR PFM
|
PROFIBUS PA AC 19...253 V DC-PNP 10...55 V AC 19...253 V または DC 10...55 V 8/16mA、DC 11...36 V NAMUR PFM
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
|
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
|
安全認証
|
SIL
|
SIL
|
設計認証
|
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.3
AD2000
|
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.3
AD2000
|
船級認定
|
GL/ ABS
|
GL/ ABS
|
選択項目
|
オイル&ガスインダストリーに適した堅牢なステンレスハウジング
|
オイル&ガスインダストリーに適した堅牢なステンレスハウジング
|
コンポーネント
|
FTL325P/FTL375P インターフェース PFM FTL325N/FTL375N インターフェース NAMUR
|
FTL325P/FTL375P インターフェース PFM FTL325N/FTL375N インターフェース NAMUR
|