Concetto di custodia modulare Alte temperature di processo fino a 280°C Ampia gamma di connessioni al processo Interfacce analogiche e bus Ampia gamma di certificati (p.es. Ex,WHG) compatto, p.es. tubi Dual Sealing / Seconda linea di difesa
Concetto di custodia modulare Elevate temperature di processo fino a 280 °C Ampia gamma di connessioni al processo Interfacce analogiche e bus Ampia selezione di certificati (ad es. Ex, WHG) Compatto, ad es. tubi Doppia tenuta/seconda linea di difesa
Specialità
Rilevamento della schiuma Rilevamento variazione di densità seconda linea di difesa
Rilevamento della schiuma Rilevamento variazione di densità seconda linea di difesa
Alimentazione / Comunicazione
PROFIBUS PA 19 … 253 V c.a. 10 … 55 V c.c. PNP 19 … 253 V c.a. o 10 … 55 V c.c. 8-16 mA, 11 … 36 V c.c. NAMUR PFM
PROFIBUS PA 19 … 253 V c.a. 10 … 55 V c.c. PNP 19 … 253 V c.a. o 10 … 55 V c.c. 8-16 mA, 11 … 36 V c.c. NAMUR PFM