Concepción de la caja de tipo modular Altas temperaturas de proceso de hasta 280 °C Extensa gama de conexiones a proceso Interfaces analógicas y de bus Amplio abanico de certificados (p. ej., Ex, WHG) Compacto, p. ej., tuberías Sellado dual/segunda línea de defensa
Concepto de carcasa modular Altas temperaturas de proceso de hasta 280 °C Amplia gama de conexiones al proceso Interfaces analógicas y bus Amplia gama de certificaciones (por ej., Ex, WHG) compacto, por ej., tuberías Sellado dual/Segunda línea de defensa
Especialidades
Detección de espuma Se detecta cambio de densidad segunda línea de defensa
Detección de espuma Se detecta un cambio de densidad segunda línea de defensa
Suministro / Comunicación
PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC bzw 10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM
PROFIBUS PA 19...253V AC 10...55V DC-PNP 19...253V AC bzw 10...55V DC 8/16mA, 11...36V DC NAMUR PFM