Koncept modulárního pouzdra Vysoké procesní teploty do 280 °C široký rozsah procesních připojení Analogové a sběrnicové rozhraní Rozsáhlý rozsah certifikátů (např. Ex, WHG) kompaktní, např. trubky Dvojité oddělení / druhá linie obrany
Modulární koncepce hlavice Vysoké procesní teploty do 280 °C široký rozsah procesních připojení Analogová a sběrnicová rozhraní Rozsáhlá paleta certifikátů (např. Ex, WHG) kompaktní, např. potrubí Dvojité těsnění / druhá linie obrany
Speciální produkty
Detekce pěny Detekce změn hustoty druhá linie obrany
Detekce pěny Detekce změn hustoty druhá linie obrany
Dodávka/komunikace
PROFIBUS PA 19–253 V AC 10–55 V DC-PNP 19–253 V AC, resp. 10–55 V DC 8/16 mA, 11–36 V DC NAMUR PFM
PROFIBUS PA 19–253 V AC 10–55 V DC-PNP 19–253 V AC, resp. 10–55 V DC 8/16 mA, 11–36 V DC NAMUR PFM
Okolní teplota
−50 °C až +70 °C (−58 °F až +158 °F)
−50 °C až +70 °C (−58 °F až +158 °F)
Procesní teplota
−60 °C až +280 °C (−76 °F až +540 °F) (300 °C / 572 °F), 50 h, kumulativně)
−60 °C až +280 °C) (−76 °F až +540 °F) 300 °C / 572 °F, 50 h, kumulativně)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 100 bar (vakuum až 1450 psi)
Vakuum až 100 bar (vakuum až 1450 psi)
Min. hustota média
0,5 g/cm (0,4 g/cm volitelně)
Hlavní smáčené díly
316L/slitina PFA a smalt na vyžádání
316L/slitina PFA a smalt na vyžádání
Procesní připojení
Závit: G 3/4A, G 1A, R 3/4", R 1, NPT 3/4, NPT 1 Příruba: DIN DN 25 až DN 100, ASME 1"–4", JIS 25A–100A
Závit: G 3/4A, G 1A, R 3/4", R 1, NPT 3/4, NPT 1 Příruba: DIN DN 25 až DN 100, ASME 1"–4", JIS 25A–100A
Délka senzoru
65mm (2.56")
Délka 130 mm (5.12") (Liquiphant II) 148 mm až 3 000 mm / 6 000 mm volitelně (5.83"–118"/236" volitelně)
Komunikace
PROFIBUS PA 19–253 V AC 10–55 V DC-PNP 19–253 V AC, resp. 10–55 V DC 8/16 mA, 11–36 V DC NAMUR PFM
PROFIBUS PA 19–253 V AC 10–55 V DC-PNP 19–253 V AC, resp. 10–55 V DC 8/16 mA, 11–36 V DC NAMUR PFM
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
Bezpečnostní schválení
SIL
SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS
GL/ABS
Možnosti
Odolná nerezová hlavice, vhodný zejména pro aplikace v ropném a plynárenském průmyslu
Odolná nerezová hlavice, vhodný zejména pro aplikace v ropném a plynárenském průmyslu
Komponenta
FTL325P/FTL375P rozhraní PFM FTL325N/FTL375N rozhraní NAMUR
FTL325P/FTL375P rozhraní PFM FTL325N/FTL375N rozhraní NAMUR