Interruptor de nivel de punto para líquidos
en el sector alimenticio
Interruptor de nivel de punto compacto para aplicaciones de seguridad MÍN y MÁX hasta SIL3, Junta dual/Segunda línea de defensa, Carcasa de concepto modular
Interruptor de nivel puntual fiable con tubería de prolongación para aplicaciones de seguridad de MÍN y MÁX hasta SIL3. Sellado dual/segunda línea de defensa
Concepción de la caja de tipo modular
Especialidades
Características sobresalientes:
- señal en VIVO permanente en monitores como función de seguridad
- diseño a prueba de falla y
- alta disponibilidad de los valores de medición
Características sobresalientes
- señal LIVW permanente monitorea seguridad de la función
-diseño a prueba de fallas y
-alta disponibilidad de los valores de medición
Suministro / Comunicación
20 ... 253 V CA/CC, a 2 hilos 10 ... 30 V CC-PNP, a 3 hilos
2 hilos 4...20 mA
2 hilos 4...20 mA
Temperatura ambiente
40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
-50°C...+70°C (-58°F...+160°F)
-60°C...+70°C (-76°F...+160°F)
Temperatura del proceso
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
–50°C...+150°C (–58°F...+300°F)
-60°C...+280°C (-76°F...+540°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 40 bar (Vacío ... 580 psi)
Vacío...40 bar
(Vacío...580 psi)
Vacío...100 bar (1450 psi)
Densidad min. del medio
>0,7g/cm³ (>0,5g/cm³ opcional)
Densidad desde 0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
Densidad desde 0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
Principales partes húmedas
316L
Con recubrimiento altamente resistente a la corrosión hecho de esmalte, ECTFE y varios materiales PFA