Limitní hladinový spínač pro kapaliny v potravinářském průmyslu
Lakovaný limitní hladinový spínač pro bezpečnostní aplikace sledování hodnot MIN a MAX do úrovně SIL3, Dvojité snímání / druhá linie obrany, Modulární koncepce hlavice
Spolehlivý limitní hladinový spínač s prodlužovacím potrubím pro aplikace sledování hodnot MIN a MAX do úrovně SIL3. Dvojité snímání / druhá linie obrany Modulární koncepce hlavice
Speciální produkty
Výjimečné vlastnosti:– nepřetržitě živý signál monitoruje bezpečnost funkcí – konstrukce zajištěná pro případ poruchy – vysoká dostupnost měřených hodnot
Výjimečné vlastnosti:– nepřetržitě živý signál monitoruje bezpečnost funkcí – konstrukce zajištěná pro případ poruchy – vysoká dostupnost měřených hodnot
Dodávka/komunikace
20–253 V AC/DC, dvojvodič 10–30 V DC-PNP, trojvodič
Dvojvodič 4–20 mA
Dvojvodič 4–20 mA
Okolní teplota
40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
−50 °C až +70 °C (−58 °F až +160 °F)
−60 °C až +70 °C (−76 °F až +160 °F)
Procesní teplota
−40 °C až 150 °C (−40 °F až 302 °F)
50 °C až +150 °C (−58 °F až +300 °F)
−60 °C až +280 °C (−76 °F až +540 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 40 bar (vakuum až 580 psi)
Vakuum až 40 bar (580 psi)
Vakuum až 100 bar (1 450 psi)
Min. hustota média
> 0,7 g/cm (> 0,5 g/cm volitelně)
Hustota od 0,4 g/cm³ (0,4 SGU)
Hustota od 0,4 g/cm³ (0,4 SGU)
Hlavní smáčené díly
316L
S vysoce antikorozním potahem ze smaltu, ECTFE a různých materiálů PFA
316L
Alloy C
Procesní připojení
Závity: G 1/2, G 3/4, G 1, MNPT 1/2, MNPT 3/4, MNPT 1, R 1/2, R 3/4, R 1
Příruba: DN 25 až DN 100, ASME 1"–4", JIS 10K–20K
Příruba: DN 25 až DN 100, ASME 1"–4", JIS 10K–20K Závit: G 3/4, G 1, R 3/4, R 1, MNPT 3/4, MNPT 1
Procesní připojení hygienické
lícovaná montáž při použití adaptéru pro přivaření DIN 11851 Tri-Clamp
Délka senzoru
Prodlužovací trubka do 3 m (9.8 ft)
Prodlužovací trubka do 3 m (9.8 ft)
Komunikace
AC/DC, DC-PNP, IO-Link
Dvojvodič 4–20 mA
Dvojvodič 4–20 mA
Certifikáty/schválení
CSA C/US, EAC
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC
Bezpečnostní schválení
Ochrana proti přeplnění WHG
Únik
Ochrana proti přeplnění WHG
Detekce úniku
SIL 3
Ochrana proti přeplnění WHG
Detekce úniku
SIL 3
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
Hygienická schválení
3A, EHEDG
Povolení pro provoz v námořním prostředí
GL/ABS/LR/BV/DNV
Možnosti
Prodleva spínání Očištěno od oleje + tuku, Měření finální úpravy povrchu
Materiál: slitina C Bez látek zhoršujících zvlhčování barviv Tlakově utěsněný prostup Ochrana proti povětrnostním vlivům
Bez látek zhoršujících zvlhčování barviv Tlakově utěsněný prostup Ochrana proti povětrnostním vlivům