Датчик предельного уровня, предназначенный для жидкостей и устанавливаемый в резервуарах, контейнерах или трубопроводах.
Датчик предельного уровня с покрытием для областей с уровнем обеспечения безопасности MIN и MAX до SIL3. Двойное уплотнение/
Вторая линия защиты
Концепция модульного корпуса
Надежный точечный датчик предельного уровня для определения минимального и максимального уровня, с удлинительной трубой, может применяться для обеспечения безопасности до SIL3. Двойное уплотнение / вторая линия защиты
Модульный корпус
Доп.информация
Основные особенности:
- постоянный сигнал LIVE для контроля функциональной безопасности
- отказоустойчивая конструкция и
- высокая степень доступности измеренных значений
Основные особенности:
- постоянный сигнал LIVE для контроля функциональной безопасности
- отказоустойчивая конструкция и
- высокая степень доступности измеренных значений
Питание / Коммуникация
20...253 В перем./пост. тока, 2-проводное подключение 10...30 В пост. тока – PNP, 3-проводное подключение
2х-проводное 4...20мА
2х-проводное 4...20 мА
Температура окружающей среды
-40 °C...70 °C (-40 °F...158 °F)
-50°C...+70°C (-58°F...+160°F)
-60°C...+70°C (-76°F...+160°F)
Рабочая температура
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F
-50°C...+150°C
-60°C...+280°C (-76°F...+540°F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 40 бар (Вакуум ... 580 фунт/кв. дюйм)
Вакуум...40 бар (580 фунт/кв. дюйм)
Вакуум...100 бар (1450 psi)
Мин. плотность измеряемого продукта
>0,7 г/см³ (опция : >0,5 г/см³)
Плотность: от 0,4 г/см3 (0,4 SGU)
Плотность: от 0,4 г/см3 (0,4 SGU)
Смачиваемые части
316L
C особо коррозионностойким покрытием на основе эмали, ECTFE и различных материалов PFA