|
|
|
|
|
|
測定原理
|
音叉 液体
|
音叉 液体
|
音叉 液体
|
特性 / アプリケーション
|
タンク、槽、パイプで使用される液体用レベルスイッチ。
|
Coated point level switch for MIN and MAX safety applications up to SIL3, Dual Sealing/ Second line of defense, Modular housing concept
|
信頼性の高い伸長パイプ付きレベルリミットスイッチ、フェールセーフモード(上限/下限)切替対応、最大SIL3までの機能安全が必要なアプリケーション向け。 二重シーリング/2次隔壁
モジュール式ハウジング
|
特徴
|
|
Outstanding features:
- permanent LIVE signal monitors function safety
- failsafe design and
- high availability of the measuring values
|
Outstanding features:
- permanent LIVE signal monitors function safety
- failsafe design and
- high availability of the measuring values
|
電源 / 通信
|
AC/DC 20 ... 253 V、2線 DC-PNP 10 ... 30 V、3線
|
2線 4...20mA
|
2線 4...20mA
|
周囲温度
|
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
|
-50°C...+70°C (-58°F...+160°F)
|
-60°C...+70°C (-76°F...+160°F)
|
プロセス温度
|
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
|
–50°C...+150°C (–58°F...+300°F)
|
-60°C...+280°C (-76°F...+540°F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
真空 ... 4 MPa (真空 ... 580 psi)
|
真空...4 MPa (580 psi)
|
真空...10 MPa (1,450 psi)
|
最小密度
|
>0.7g/cm³ (>0.5g/cm³ オプション)
|
密度 0.4 g/cm3から (0.4 SGU)
|
密度 0.4 g/cm3から (0.4 SGU)
|
主要接液部
|
SUS316L相当
|
セラミック製の高耐食コーティング付き、ECTFEおよび幅広いPFA材質
|
SUS316L相当
アロイ C
|
プロセス接続
|
ネジ:
G1/2, G3/4, G1, MNPT1/2, MNPT3/4, MNPT1, R1/2, R3/4, R1
|
フランジ:
25...100 mm、
ASME 1"...4"、
JIS 10K...20K
|
フランジ:
25...100 mm,
ASME 1"...4",
JIS 10K...20K
ネジ:
G3/4, G1, R3/4, R1, MNPT3/4, MNPT1
|
サニタリ プロセス接続
|
|
|
|
センサ長
|
|
延長パイプ 最大 3 m
|
延長パイプ 最大 3 m
|
通信
|
AC/DC、DC-PNP
|
2線 4...20mA
|
2線 4...20mA
|
規格適合証明書/認証
|
CSA C/US, EAC
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI、EAC
|
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、NEPSI、EAC
|
安全認証
|
オーバーフロー防止 WHG
漏れ検知
|
オーバーフロー防止 WHG
漏れ検知
SIL3
|
オーバーフロー防止 WHG
漏れ検知
SIL3
|
設計認証
|
EN 10204-3.1
|
|
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.3
AD2000
|
衛生規格適合証明書
|
|
|
|
船級認定
|
ABS/ LR/ BV/ DNV
|
|
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
|
選択項目
|
スイッチングディレイ調節
禁油処理、
PWISフリー
|
アロイC 材質
PWISフリー
圧力タイトフィードスルー
日除けカバー
|
PWISフリー
圧力タイトフィードスルー
日除けカバー
|
コンポーネント
|
|
Nivotester FTL825、変換器
|
Nivotester FTL825、変換器
|