Interruttore di livello per liquidi, utilizzato in serbatoi, recipienti
e tubi.
Interruttore di livello rivestito per applicazioni di sicurezza MIN e MAX fino a SIL3, Doppia tenuta/seconda linea di difesa, Concetto di custodia modulare
Interruttore di livello affidabile con tubo di prolunga per applicazioni di sicurezza MIN e MAX fino a SIL3 Doppia tenuta/seconda linea di difesa
Concetto di custodia modulare
Specialità
Caratteristiche principali:
- segnale LIVE permanente per monitorare la sicurezza funzionale
- struttura a prova di errore ed
- elevata disponibilità dei valori di misura
Caratteristiche principali:
- segnale LIVE permanente per monitorare la sicurezza funzionale
- struttura a prova di errore ed
- elevata disponibilità dei valori di misura
Alimentazione / Comunicazione
20 … 253 V c.a. / c.c., a 2 fili 10 … 35 V c.c. PNP, a 3 fili
A 2 fili 4-20 mA
A 2 fili 4-20 mA
Temperatura ambiente
40 … 70 °C (-40 … 158 °F)
-50 … 70 °C (-58 … 160 °F)
-60 … 70 °C (-76 … +160 °F)
Temperatura di processo
-40 … 150 °C (-40 … 302 °F)
–50 … +150°C (–58 … +300°F)
-60 … +280 °C (-76 … +540 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto … 40 bar (Vuoto … 580 psi)
Vuoto … 40 bar (580 psi)
Vuoto … 100 bar (1450 psi)
Densità minima del prodotto
> 0,7 g/cm³ (> 0,5 g/cm³ opzionale)
Densità da 0,4 g/cm³ (0.4 SGU)
Densità da 0,4 g/cm³ (0.4 SGU)
Parti bagnate
316L
Con rivestimento molto resistente alla corrosione in smalto, ECTFE e vari materiali PFA