Détecteur de niveau pour liquides, utilisé sur des cuves et sur des conduites.
Détecteur de niveau revêtu pour applications de sécurité MIN et MAX jusqu'à SIL3, Dual Seal/ 2nde ligne de défense, Concept de boîtier modulaire
Détecteur de niveau fiable avec tube prolongateur pour applications de sécurité MIN et MAX jusqu'à SIL3. Dual Seal / 2nde ligne de défense
Concept de boîtier modulaire
Spécificités
Principales caractéristiques :
- Un signal LIVE permanent surveille la sécurité de fonctionnement
- Conception failsafe et
- Disponibilité élevée des valeurs mesurées
Principales caractéristiques :
- Un signal LIVE permanent surveille la sécurité de fonctionnement
- Conception failsafe et
- Disponibilité élevée des valeurs mesurées
Alimentation / Communication
20 ... 253V AC/DC, 2 fils 10 ... 30V DC-PNP 3 fils
2 fils 4...20 mA
2 fils 4...20 mA
Température ambiante
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
-50 °C...+70 °C (-58 °F...+160 °F)
-60 °C...+70 °C (-76 °F...+160 °F)
Température de process
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
–50 °C...+150 °C (–58 °F...+300 °F)
-60 °C...+280 °C (-76 °F...+540 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 40 bar (vide ... 580 psi)
Vide...40 bar (580 psi)
Vide ...100 bar (1450 psi)
Densité min. du produit
0,7 g/cm³ (0,5 g/cm³ en option)
Densité à partir de 0,4 g/cm3 (0.4 SGU)
Densité à partir de 0,4 g/cm3 (0.4 SGU)
Pièces en contact avec le produit
316L
Avec revêtement anticorrosion en émail, ECTFE et différents matériaux PFA