Sonda a fune completamente/parzialmente isolata per solidi a granulometria piccola/grande Semplice taratura Adatta per materiali abrasivi Sonda molto robusta
Sonda ad asta completamente/parzialmente isolata per solidi a granulometria piccola/grande Semplice taratura Adatta per materiali abrasivi Sonda molto robusta
Specialità
Sonda con zona inattiva Elevato carico di trazione Sonda estremamente robusta
Sonda con zona inattiva
Compensazione attiva dei depositi
Elevato carico laterale
Sonda estremamente robusta
Alimentazione / Comunicazione
19 … 253 V c.a. 10 … 55 V c.c. PNP 19 … 253 V c.a. risp. 10 … 55 V c.c. 8/16mA, 11 … 36 V c.c. PFM a 3 fili
19 … 253 V c.a. 10 … 55 V c.c. PNP 19 … 253 V c.a. risp. 10 … 55 V c.c. 8/16mA, 11 … 36 V c.c. PFM a 3 fili
Temperatura ambiente
-50 … 70 °C (-58 … 158 °F)
-50 … 70 °C (-58 … 158 °F)
Temperatura di processo
-50 … 180 °C (-58 … 356 °F)
-50 … 180 °C (-58 … 356 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione