Sonde à câble totalement / partiellement isolée pour solides en vrac à faible / forte granulométrie Etalonnage simple Adapté aux produits abrasifs Sonde très robuste
Sonde à tige totalement / partiellement isolée pour solides en vrac à faible / forte granulométrie Etalonnage simple Adapté aux produits abrasifs Sonde très robuste
Spécificités
Longueur inactive Charge de traction élevée Sonde extrêmement robuste
Longueur inactive
Compensation active de colmatage
Charge latérale élevée
Sonde extrêmement robuste
Alimentation / Communication
19 ... 253 V AC 10 ... 55 V DC-PNP 19...253 V AC ou 10...55 V DC 8/16 mA, 11 ... 36 V DC PFM 3 fils
19 ... 253 V AC 10 ... 55 V DC-PNP 19...253 V AC ou 10...55 V DC 8/16 mA, 11 ... 36 V DC PFM 3 fils
Température ambiante
-50 °C ... 70 °C (-58 °F ... 158 °F)
-50 °C ... 70 °C (-58 °F ... 158 °F)
Température de process
-50 °C ... 180 °C (-58 °F ... 356 °F)
-50 °C ... 180 °C (-58 °F ... 356 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar (vide ... 362 psi)
Vide ... 25 bar (vide ... 362 psi)
Pièces en contact avec le produit
PTFE, PA, 316L, acier
PE, PPS, 316L, acier
Force de traction max.
60 kN
Raccord process
Filetage R1 1/2, NPT1 1/2
Brides à partir de DN50.../ASME 2".../JIS...
Filetage R1 1/2, NPT1 1/2
Brides à partir de DN50.../ASME 2".../JIS...
Longueur de sonde
0,5 m ... 22 m (1.6 ft ... 72 ft)
Longueur inactive : 0,1 m....1 m
(3"...39")
0,2 m ... 4 m (8" ... 157")
Longueur inactive : 0,1 m ...1 m
(2" ... 39")
Communication
2 fils 19-253 VAC
DC PNP Relais DPDT PFM 3 fils 8/16 mA
2 fils 19-253 VAC
DC PNP Relais DPDT PFM 3 fils 8/16 mA
Certificats / Agréments
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI
Agréments de sécurité
SIL
SIL
Agréments de conception
EN 10204-3.1
Composants
PFM : FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z 3 fils : FTC325
PFM : FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z 3 fils : FTC325