|
|
|
|
测量原理
|
固体电容
|
固体电容
|
特点/应用
|
全绝缘/半绝缘缆式探头,是用小颗粒/大颗粒固体 标定简单 适用磨损性介质 探头十分坚固耐用
|
全绝缘/半绝缘缆式探头,是用小颗粒/大颗粒固体 标定简单 适用磨损性介质 探头十分坚固耐用
|
特点
|
绝缘段长度 自动粘附补偿 高横向负载 坚固耐用的探头
|
屏蔽段长度 大拉伸负载 探头十分坚固耐用
|
电源/通信
|
19 ... 253V AC 10 ... 55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA,11...36V DC PFM 三线制
|
19 ... 253V AC 10 ... 55V DC-PNP 19...253V AC或10...55V DC 8/16mA,11...36V DC PFM 三线制
|
环境温度
|
-50...70°C (-58...158°F)
|
-50...70°C (-58...158°F)
|
过程温度
|
-50... 180°C (-58...356°F)
|
-50... 80°C (-58...356°F)
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
真空...25 bar (真空...362 psi)
|
真空...25 bar (真空...362 psi)
|
主要接液部件
|
PE、PPS、316L、钢
|
PTFE、PA、316L、钢
|
最大拉伸强度
|
|
60 kN
|
过程连接
|
螺纹R1 1/2、NPT1 1/2 法兰DN50.../ASME 2".../JIS...
|
螺纹R1 1/2、NPT1 1/2 法兰DN50.../ASME 2".../JIS...
|
传感器长度
|
0.2...4m (8"...157")
屏蔽段长度:0.1...1m (2" ... 39")
|
0.5...22m (1.6...72ft)
屏蔽段长度:0.1....1m (3"...39")
|
通信
|
两线制19...253 VAC DC PNP 继电器DPDT PFM 三线制 8/16 mA
|
两线制19...253 VAC DC PNP 继电器DPDT PFM 三线制 8/16 mA
|
证书和认证
|
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI
|
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、NEPSI
|
安全认证
|
SIL
|
SIL
|
设计认证
|
EN 10204-3.1
|
|
组件
|
PFM:FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z 三线制:FTC325
|
PFM:FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z 三线制:FTC325
|
应用限制
|
最小DK为2
|
最小DK为2
|