|
|
|
|
測定原理
|
静電容量式(粉粒体用)
|
静電容量式(粉粒体用)
|
特性 / アプリケーション
|
微粒子/粗粒子粉体用の完全絶縁/部分絶縁ロッドプローブ シンプル校正 研磨性のある測定物に最適 非常に堅牢なプローブ
|
微粒子/粗粒子粉粒体用の完全絶縁/部分絶縁ローププローブ シンプル校正 研磨性のある測定物に最適 非常に堅牢なプローブ
|
特徴
|
不感帯長さ
付着補償
横方向からの荷重が大きい用途
頑丈なプローブ
|
不感帯の長さ 引っ張り荷重が大きい用途 非常に堅牢なプローブ
|
電源 / 通信
|
AC 19 ... 253 V DC-PNP 10 ... 55 V AC 19...253 V または DC 10...55 V 8/16mA、DC 11 ... 36 V PFM 3線
|
AC 19 ... 253 V DC-PNP 10 ... 55 V AC 19...253 V または DC 10...55 V 8/16mA、DC 11 ... 36 V PFM 3線
|
周囲温度
|
-50°C ... 70°C (-58°F ... 158°F)
|
-50°C ... 70°C (-58°F ... 158°F)
|
プロセス温度
|
-50°C ... 180°C (-58°F ... 356°F)
|
-50°C ... 180°C (-58°F ... 356°F)
|
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
|
真空 ... 2.5 MPa (真空 ... 360 psi)
|
真空 ... 2.5 MPa (真空 ... 360 psi)
|
主要接液部
|
PE、PPS、SUS316L相当、スチール
|
PTFE、PA、SUS316L相当、鉄
|
最大引張り強度
|
|
60 kN
|
プロセス接続
|
ネジ R1 1/2、NPT1 1/2
フランジ DN50.../ASME 2".../JIS...
|
ネジ R1 1/2、NPT1 1/2
フランジ DN50.../ASME 2".../JIS...
|
センサ長
|
0.2m ... 4m
不感帯長さ: 0.1m ...1m
|
0.5m ... 22m
不感帯の長さ: 0.1m....1m
|
通信
|
2線 AC 19-253 V
DC PNP リレー DPDT PFM 3線 8/16 mA
|
2線 AC 19-253 V
DC PNP リレー DPDT PFM 3線 8/16 mA
|
規格適合証明書/認証
|
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、JPN Ex、NEPSI
|
ATEX、FM、CSA、IEC Ex、JPN Ex、NEPSI
|
安全認証
|
SIL
|
SIL
|
設計認証
|
EN 10204-3.1
|
|
コンポーネント
|
PFM: FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z 3線: FTC325
|
PFM: FTC325、FTC625、FTC470Z、FTC471Z 3線: FTC325
|
アプリケーション限界
|
最小DK 2
|
最小DK 2
|