Sonda de varilla totalmente/parcialmente aislada para sólidos a granel de grano pequeño/grano grande Calibración simple Adecuada para medios abrasivos Sonda sumamente robusta
Sonda de soga totalmente/parcialmente aislada para sólidos de grano pequeño/grano grande Adecuada para medios abrasivos Sonda sumamente robusta
Especialidades
Longitud inactiva
Compensación de acumulación activa
Alta carga lateral
Sonda extremadamente robusta
Longitud inactiva Alta carga de tracción Sonda extremadamente robusta
Suministro / Comunicación
19 ... 253V AC 10 ... 55V DC-PNP 19...253V AC bzw 10...55V DC 8/16mA, 11 ... 36V DC PFM 3 hilos
19 ... 253V AC 10 ... 55V DC-PNP 19...253V AC bzw 10...55V DC 8/16mA, 11 ... 36V DC PFM 3 hilos
Temperatura ambiente
-50°C ... 70°C (-58°F ... 158°F)
-50°C ... 70°C (-58°F ... 158°F)
Temperatura del proceso
-50°C ... 180°C (-58°F ... 356°F)
-50°C ... 180°C (-58°F ... 356°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar (Vacío ... 362 psi)
Vacío ... 25 bar (Vacío ... 362 psi)
Principales partes húmedas
PE, PPS, 316L, Acero
PTFE, PA, 316L, Acero
Resistencia a la tensión máxima
60 kN
Conexión a proceso
Cuerda R1 1/2, NPT1 1/2
Bridas de DN50.../ANSI 2".../JIS...
Cuerda R1 1/2, NPT1 1/2
Bridas de DN50.../ANSI 2".../JIS...