|
|
|
|
Princip měření
|
Kapacitní pro pevné látky
|
Kapacitní pro pevné látky
|
Charakteristika/aplikace
|
Plně/částečně izolovaná tyčová sonda pro drobnozrnné/velkozrnné sypké látky Snadná kalibrace Vhodné pro abrazivní média Velmi robustní sonda
|
Plně/částečně izolovaná lanová sonda pro drobnozrnné/velkozrnné sypké látky Snadná kalibrace Vhodné pro abrazivní média Velmi robustní sonda
|
Speciální produkty
|
Neaktivní délka Aktivní kompenzace nánosu Vysoké boční zatížení Extrémně robustní sonda
|
Neaktivní délka Vysoké zatížení v tahu Extrémně robustní sonda
|
Dodávka/komunikace
|
19 až 253 V AC 10 až 55 V DC – PNP 19 až 253 V AC, resp. 10 až 55 V DC 8/16 mA, 11 až 36 V DC PFM Trojvodič
|
19 až 253 V AC 10 až 55 V DC – PNP 19 až 253 V AC, resp. 10 až 55 V DC 8/16 mA, 11 až 36 V DC PFM Trojvodič
|
Okolní teplota
|
−50 °C až 70 °C (−58 °F až 158 °F)
|
−50 °C až 70 °C (−58 °F až 158 °F)
|
Procesní teplota
|
−50 °C až 180 °C (−58 °F až 356 °F)
|
−50 °C až 180 °C (−58 °F až 356 °F)
|
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
|
vakuum až 25 bar (vakuum až 362 psi)
|
Vakuum až 25 bar (vakuum až 362 psi)
|
Hlavní smáčené díly
|
PE, PPS, 316L, ocel
|
PTFE, PA, 316L, ocel
|
Max. pevnost v tahu
|
|
60 kN
|
Procesní připojení
|
Závit R 1 1/2, NPT 1 1/2 Příruby od DN 50... / ASME 2"... / JIS...
|
Závit R 1 1/2, NPT 1 1/2 Příruby od DN 50... / ASME 2"... / JIS...
|
Délka senzoru
|
0,2 m až 4 m (8"–157") Neaktivní délka: 0,1 m až 1 m (2"–39")
|
0,5 m až 22 m (1.6 ft až 72 ft) Neaktivní délka: 0,1 m až 1 m (3"–39")
|
Komunikace
|
Dvouvodič 19–253 V AC DC PNP Relé DPDT PFM Trojvodič 8/16 mA
|
Dvouvodič 19–253 V AC DC PNP Relé DPDT PFM Trojvodič 8/16 mA
|
Certifikáty/schválení
|
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, NEPSI
|
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, NEPSI
|
Bezpečnostní schválení
|
SIL
|
SIL
|
Schválení konstrukce
|
EN 10204-3.1
|
|
Komponenta
|
PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z Trojvodič: FTC325
|
PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z Trojvodič: FTC325
|
Meze aplikace
|
DK min. 2
|
DK min. 2
|