|
|
|
|
|
|
Principe de mesure
|
Palette
|
Palette
|
Palette
|
Caractéristiques / Applications
|
Utilisation universelle en tant qu'alarme de niveau plein, vide et demande sur les silos de solides
Utilisation universelle en tant qu'alarme de niveau plein, vide et demande sur les silos de solides
|
Utilisation universelle en tant qu'alarme de niveau plein, vide et demande sur les silos de solides
| |
Spécificités
|
Palette rabattable pour rétrofit
Système de surveillance de la rotation
Palette rabattable
Palette rabattable
| | |
Alimentation / Communication
|
230V 50/60 Hz
115V 50/60 Hz
48V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz
20 à 28 VDC
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 à 28 VDC
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 à 28 VDC
| | |
Température ambiante
|
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
| | |
Température de process
|
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
| | |
Pression process / Limite surpress. max.
|
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi à 22 psi)
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi à 22 psi)
| | |
Densité min. du produit
|
>= 100 g/l
>= 80 g/l
>= 100 g/l
| | |
Pièces en contact avec le produit
|
Tige : 1.4435
Palette : 1.4435
1.4305
Tige : 1.4305
Palette : 1.4301
| | |
Force de traction max.
|
|
Version à câble >1500N
| |
Raccord process
|
Raccord fileté - filetage NPT 1 1/4" ou NPT 1 1/2"
NPT 1 1/2", PBT
NPT 1 1/4", PBT
G 1 1/2", PBT
NPT 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/4", 1.4305
G 1 1/2", 1.4305
G 1 1/2", PBT
G 1 1/2", 1.4305
Tige renforcée G 1 1/2", 1.4305
| | |
Longueur de sonde
|
Standard :
75 mm (3")
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
75 mm (3")
100 mm (4")
120 mm (4 3/4")
200 mm (8")
300 mm (12")
Longueur du câble d'env. 2000 mm (80"), peut être raccourci
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
Longueur du câble d'env. 2000 mm (80"), peut être raccourci
| | |
Communication
|
Relais
Microrupteur avec contact inverseur max. 10 A/250 VAC
Microrupteur avec contact inverseur max. 10 A/250 VAC
| | |
Certificats / Agréments
|
FM
CSA
ATEX
FM
IEC Ex
Aucun agrément disponible
| | |
Options
|
|
Système de surveillance de la rotation
Témoin lumineux
Palette rabattable
Capot de protection climatique
Relais
| |
Composants
|
|
Parafoudre HAW569
| |
Limites de lʹapplication
|
Granulométrie max. 50 mm (2")
|
Granulométrie max. 50 mm (2")
| |