|
|
|
|
|
|
Principio de medición
|
Paleta
|
Paleta
|
Paleta
|
Característica / Aplicación
|
Aplicable de manera universal como alarma de lleno, vacío y demanda en silos que contengan sólidos
Aplicable de manera universal como alarma de lleno, vacío y demanda en silos que contengan sólidos
|
Aplicable de manera universal como alarma de lleno, vacío y demanda en silos que contengan sólidos
| |
Especialidades
|
Paleta rotativa plegable para reacondicionamiento
Sistema de monitorización de la rotación
Paleta rotativa abatible
Paleta rotativa plegable
| | |
Suministro / Comunicación
|
230 V 50/60 Hz
115 V 50/60 Hz
48 V 50/60 Hz
24 V 50/60 Hz
20 a 28 VCC
230 VCA 50/60 Hz
115 VCA 50/60 Hz
24 VCA 50/60 Hz
20 a 28 VCC
230 VCA 50/60 Hz
115 VCA 50/60 Hz
48 VCA 50/60 Hz
24 VCA 50/60 Hz
20 a 28 VCC
| | |
Temperatura ambiente
|
–20 °C...60 °C (–4 °F...140 °F)
–20 °C...60 °C (–4 °F...140 °F)
–20 °C...60 °C (–4 °F...140 °F)
| | |
Temperatura del proceso
|
–20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)
–20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)
–20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F)
| | |
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
|
0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi)
0,5 bar a 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi)
| | |
Densidad min. del medio
|
>= 100 g/l
>= 80 g/l
>= 100 g/l
| | |
Principales partes húmedas
|
Eje: 1.4435
Paleta rotativa: 1.4435
1.4305
Eje: 1.4305
Paleta rotativa: 1.4301
| | |
Resistencia a la tensión máxima
|
|
Versión del cable >1500 N
| |
Conexión a proceso
|
Racor roscado: rosca NPT 1 1/4" o NPT 1 1/2"
NPT 1 1/2", PBT
NPT 1 1/4", PBT
G 1 1/2", PBT
NPT 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/4", 1.4305
G 1 1/2", 1.4305
G 1 1/2", PBT
G 1 1/2", 1.4305
Eje reforzado G 1 1/2", 1.4305
| | |
Longitud del sensor
|
Estándar:
75 mm (3")
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
75 mm (3")
100 mm (4")
120 mm (4 3/4")
200 mm (8")
300 mm (12")
Longitud del cable de aprox. 2000 mm (80"); posibilidad de acortarlo
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
Longitud del cable de aprox. 2000 mm (80"); posibilidad de acortarlo
| | |
Comunicación
|
Relé
Microinterruptor con contacto de conmutación máx. 10 A/250 VCA
Microinterruptor con contacto de conmutación máx. 10 A/250 VCA
| | |
Certificados / Aprobaciones
|
FM
CSA
ATEX
CSA
FM
EAC
Área exenta de peligro + EAC
IECEx
NEPSI
No dispone de homologaciones
| | |
Opciones
|
|
Sistema de monitorización de la rotación
Lámpara de señal
Paleta rotativa abatible
Tapa de protección ambiental
Relé
| |
Componentes
|
|
Protección contra sobretensiones HAW569
| |
Límites de la aplicación
|
Tamaño máx. de grano 50 mm (2")
|
Tamaño máx. de grano 50 mm (2")
| |