|
|
|
|
|
|
Messprinzip
|
Drehflügler
|
Drehflügler
|
Drehflügler
|
Merkmal / Anwendung
|
universell einsetzbar als Voll-, Leer- und Bedarfsmelder in Schüttgutsilos
universell einsetzbar als Voll-, Leer- und Bedarfsmelder in Schüttgutsilos
universell einsetzbar als Voll-, Leer- und Bedarfsmelder in Schüttgutsilos
| | |
Spezialitäten
|
Klappbarer Messflügel
Rotations-Kontroll-System
Klappbarer Messflügel
Klappbarer Messflügel
| | |
Versorgung / Kommunikation
|
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 bis 28 VDC
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 bis 28 VDC
230V 50/60 Hz
115V 50/60 Hz
48V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz
20 bis 28 VDC
| | |
Umgebungstemperatur
|
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
| | |
Prozesstemperatur
|
-20 °C ... 80°C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20°C ... 80°C (-4 °F ... 170 °F)
| | |
Prozessdruck / max. Überlastdruck
|
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi to 22 psi)
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi to 25 psi)
| | |
Min. Mediumsdichte
|
>= 100 g/l
>= 80 g/l
>= 100 g/l
| | |
Prozessseitige Hauptmaterialien
|
Welle: 1.4305
Messflügel: 1.4301
1.4305
Welle: 1.4435
Messflügel: 1.4435
| | |
Max. Zugfestigkeit
|
|
Seilvariante >1500N
| |
Prozessanschluss
|
G 1 1/2", PBT
G 1 1/2", 1.4305
verstärkte Welle G 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/2", PBT
NPT 1 1/4", PBT
G 1 1/2", PBT
NPT 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/4", 1.4305
G 1 1/2", 1.4305
Einschraubstück - Gewinde NPT 1 1/4" oder NPT 1 1/2"
| | |
Sensorlänge
|
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
Seillänge ca. 2000 mm (80"), beliebig kürzbar
75 mm (3")
100 mm (4")
120 mm (4 3/4")
200 mm (8")
300 mm (12")
Seillänge ca. 2000 mm (80"), beliebig kürzbar
Standard:
75 mm (3")
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
| | |
Kommunikation
|
Mikroschalter mit Umschaltkontakt max. 10 A/250 VAC 100 mA
Mikroschalter mit Umschaltkontakt max. 6 A/250 VAC 100 mA
Relais
| | |
Zertifikate / Abnahmen
|
Keine Zulassungen verfügbar
ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db
CSA DIP/ II, III/1/E-G
FM DIP/ II, III/1/E-G
EAC Ex ta/tb IIIC Da/Db
IECEx Ex ta/tb IIIC Da/Db
NEPSI Ex tD A20/A21
UK II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db
INMETRO Ex ta/tb IIIC Da/Db
FM DIP Cl.II,III, Div.1 Gr.EFG
CSA DIP Cl. II,III, Div.1, Gr.EFG
| | |
Geräteoptionen
|
Relais
Rotations-Kontroll-System
Signallampe
Klappbarer Messflügel
Wetterschutzdach
| | |
Komponenten
|
|
HAW569 Überspannungsschutz
| |
Anwendungsgrenzen
|
max. Korngröße 50 mm
|
max. Korngröße 50 mm (2")
| |