|
|
|
|
|
|
Princip měření
|
Lopatka
|
Lopatka
|
Lopatka
|
Charakteristika/aplikace
|
univerzálně použitelné jako alarm pro případ plného stavu, prázdného stavu a požadavku na zásobnících obsahujících sypké látky
univerzálně použitelné jako alarm pro případ plného stavu, prázdného stavu a požadavku na zásobnících obsahujících sypké látky
|
univerzálně použitelné jako alarm pro případ plného stavu, prázdného stavu a požadavku na zásobnících obsahujících sypké látky
| |
Speciální produkty
|
Lopatka uložená v závěsu
Systém sledování otáčení Odklápěcí lopatka
Lopatka uložená v závěsu pro dodatečnou instalaci
| | |
Dodávka/komunikace
|
230 V AC 50/60 Hz 115 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 20 až 28 V DC
230 V AC 50/60 Hz 115 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 20 až 28 V DC
230 V 50/60 Hz 115 V 50/60 Hz 48 V 50/60 Hz 24 V 50/60 Hz 20 až 28 V DC
| | |
Okolní teplota
|
−20 °C až 60 °C (−4 °F až 140 °F)
−20 °C až 60 °C (−4 °F až 140 °F)
−20 °C až 60 °C (−4 °F až 140 °F)
| | |
Procesní teplota
|
−20 °C až 80 °C (−4 °F až 170 °F)
−20 °C až 80 °C (−4 °F až 170 °F)
−20 °C až 80 °C (−4 °F až 170 °F)
| | |
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
|
0,5 bar až 1,5 bar (7 psi až 22 psi)
0,5 bar až 1,5 bar (7 psi až 22 psi)
0,5 bar až 1,5 bar (7 psi až 22 psi)
| | |
Min. hustota média
|
>= 100 g/l
>= 80 g/l
>= 100 g/l
| | |
Hlavní smáčené díly
|
Stonek: 1.4305 Lopatka: 1.4301
1.4305
Stonek: 1.4435 Lopatka: 1.4435
| | |
Max. pevnost v tahu
|
|
Lanová verze > 1 500 N
| |
Procesní připojení
|
G 1 1/2", PBT G 1 1/2", 1.4305 Vyztužený stonek G 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/2", PBT NPT 1 1/4", PBT G 1 1/2", PBT NPT 1 1/2", 1.4305 NPT 1 1/4", 1.4305 G 1 1/2", 1.4305
Závitový výčnělek – závit NPT 1 1/4" nebo NPT 1 1/2"
| | |
Délka senzoru
|
100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm Délka lana přibližně 2000 mm, lze zkrátit
75 mm 100 mm 120 mm 200 mm 300 mm Délka lana přibližně 2 000 mm, lze zkrátit
Standard: 75 mm 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm
| | |
Komunikace
|
Mikrospínač s přepínacím kontaktem max. 10 A / 250 V AC
Mikrospínač s přepínacím kontaktem max. 10 A / 250 V AC
Relé
| | |
Certifikáty/schválení
|
Nejsou dostupné žádné certifikáty
ATEX
CSA
FM
EAC
Neklasifikované prostředí + EAC
IECEx
NEPSI
FM CSA
| | |
Možnosti
|
Relé
Systém sledování otáčení Signalizační kontrolka Odklápěcí lopatka Ochranná stříška
| | |
Komponenta
|
|
HAW569
Přepěťová ochrana
| |
Meze aplikace
|
max. velikost zrna 50 mm (2")
|
max. velikost zrna 50 mm (2")
| |