|
|
|
|
|
|
Principio di misura
|
Paletta
|
Paletta
|
Paletta
|
Caratteristica / Applicazione
|
universalmente applicabile come allarme di pieno, vuoto e a richiesta su sili contenenti solidi
|
universalmente applicabile come allarme di pieno, vuoto e a richiesta su sili contenenti solidi
universalmente applicabile come allarme di pieno, vuoto e a richiesta su sili contenenti solidi
| |
Specialità
|
Sistema di monitoraggio della rotazione
Pala pieghevole
Pala con cerniera
Pala con cerniera per retro-fitting
| | |
Alimentazione / Comunicazione
|
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 ... 28 VDC
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 ... 28 VDC
230V 50/60 Hz
115V 50/60 Hz
48V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz
20 ... 28 VDC
| | |
Temperatura ambiente
|
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
| | |
Temperatura di processo
|
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
| | |
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
|
0.5 bar ... 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
0.5 bar ... 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
0.5 bar ... 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
| | |
Densità minima del prodotto
|
>= 80 g/l
>= 100 g/l
>= 100 g/l
| | |
Parti bagnate
|
1.4305
Asta: 1.4305
Paletta: 1.4301
Asta: 1.4435
Paletta: 1.4435
| | |
Carico di rottura
|
Versione a corda >1500N
|
| |
Attacco al processo
|
NPT 1 1/2", PBT
NPT 1 1/4", PBT
G 1 1/2", PBT
NPT 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/4", 1.4305
G 1 1/2", 1.4305
G 1 1/2", PBT
G 1 1/2", 1.4305
Asta rinforzata G 1 1/2", 1.4305
Sporgenza filettata - filettatura NPT 1 1/4 "o NPT 1 1/2"
| | |
Lunghezza del sensore
|
75 mm (3")
100 mm (4")
120 mm (4 3/4")
200 mm (8")
300 mm (12")
Rope length of approx 2000 mm (80"), can be shortened
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
Rope length of approx 2000 mm (80"), can be shortened
Standard:
75 mm (3")
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
| | |
Comunicazione
|
Microinterruttore con contatto di commutazione max. 10 A/250 VAC
Microinterruttore con contatto di commutazione max. 10 A/250 VAC
Relè
| | |
Certificati / Approvazioni
|
ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db
CSA DIP/ II, III/1/E-G
FM DIP/ II, III/1/E-G
EAC Ex ta/tb IIIC Da/Db
IECEx Ex ta/tb IIIC Da/Db
NEPSI Ex tD A20/A21
UK II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db
INMETRO Ex ta/tb IIIC Da/Db
Nessuna approvazione disponibile
FM DIP Cl.II,III, Div.1 Gr.EFG
CSA DIP Cl. II,III, Div.1, Gr.EFG
| | |
Opzioni
|
Sistema di monitoraggio della rotazione
Lampada di segnalazione
Pala pieghevole
Copertura di protezione dagli agenti atmosferici
Relè
| | |
Componenti
|
HAW569 Surge arrester
|
| |
Limiti applicativi
|
|
max. pezzatura 50 mm (2")
Max. granulometria 50 mm (2 ")
| |