|
|
|
|
|
|
Principe de mesure
|
Palette
|
Palette
|
Palette
|
Caractéristiques / Applications
|
Utilisation universelle en tant qu'alarme de niveau plein, vide et demande sur les silos de solides
|
Utilisation universelle en tant qu'alarme de niveau plein, vide et demande sur les silos de solides
Utilisation universelle en tant qu'alarme de niveau plein, vide et demande sur les silos de solides
| |
Spécificités
|
Système de surveillance de la rotation
Palette rabattable
Palette rabattable
Palette rabattable pour rétrofit
| | |
Alimentation / Communication
|
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 à 28 VDC
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 à 28 VDC
230V 50/60 Hz
115V 50/60 Hz
48V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz
20 à 28 VDC
| | |
Température ambiante
|
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
| | |
Température de process
|
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
| | |
Pression process / Limite surpress. max.
|
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi à 22 psi)
0,5 bar à 1,5 bar (7 psi à 22 psi)
| | |
Densité min. du produit
|
>= 80 g/l
>= 100 g/l
>= 100 g/l
| | |
Pièces en contact avec le produit
|
1.4305
Tige : 1.4305
Palette : 1.4301
Tige : 1.4435
Palette : 1.4435
| | |
Force de traction max.
|
Version à câble >1500N
|
| |
Raccord process
|
NPT 1 1/2", PBT
NPT 1 1/4", PBT
G 1 1/2", PBT
NPT 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/4", 1.4305
G 1 1/2", 1.4305
G 1 1/2", PBT
G 1 1/2", 1.4305
Tige renforcée G 1 1/2", 1.4305
Raccord fileté - filetage NPT 1 1/4" ou NPT 1 1/2"
| | |
Longueur de sonde
|
75 mm (3")
100 mm (4")
120 mm (4 3/4")
200 mm (8")
300 mm (12")
Longueur du câble d'env. 2000 mm (80"), peut être raccourci
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
Longueur du câble d'env. 2000 mm (80"), peut être raccourci
Standard :
75 mm (3")
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
| | |
Communication
|
Microrupteur avec contact inverseur max. 10 A/250 VAC
Microrupteur avec contact inverseur max. 10 A/250 VAC
Relais
| | |
Certificats / Agréments
|
ATEX
FM
IEC Ex
Aucun agrément disponible
FM
CSA
| | |
Options
|
Système de surveillance de la rotation
Témoin lumineux
Palette rabattable
Capot de protection climatique
Relais
| | |
Composants
|
Parafoudre HAW569
|
| |
Limites de lʹapplication
|
|
Granulométrie max. 50 mm (2")
Granulométrie max. 50 mm (2")
| |