|
|
|
|
|
|
Messprinzip
|
Drehflügler
|
Drehflügler
|
Drehflügler
|
Merkmal / Anwendung
|
universell einsetzbar als Voll-, Leer- und Bedarfsmelder in Schüttgutsilos
universell einsetzbar als Voll-, Leer- und Bedarfsmelder in Schüttgutsilos
universell einsetzbar als Voll-, Leer- und Bedarfsmelder in Schüttgutsilos
| | |
Spezialitäten
|
Rotations-Kontroll-System
Klappbarer Messflügel
Klappbarer Messflügel
Klappbarer Messflügel
| | |
Versorgung / Kommunikation
|
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 bis 28 VDC
230 VAC 50/60 Hz
115 VAC 50/60 Hz
48 VAC 50/60 Hz
24 VAC 50/60 Hz
20 bis 28 VDC
230V 50/60 Hz
115V 50/60 Hz
48V 50/60 Hz
24V 50/60 Hz
20 bis 28 VDC
| | |
Umgebungstemperatur
|
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)
| | |
Prozesstemperatur
|
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-20 °C ... 80°C (-4 °F ... 170 °F)
-20°C ... 80°C (-4 °F ... 170 °F)
| | |
Prozessdruck / max. Überlastdruck
|
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi ... 22 psi)
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi to 22 psi)
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi to 25 psi)
| | |
Min. Mediumsdichte
|
>= 80 g/l
>= 100 g/l
>= 100 g/l
| | |
Prozessseitige Hauptmaterialien
|
1.4305
Welle: 1.4305
Messflügel: 1.4301
Welle: 1.4435
Messflügel: 1.4435
| | |
Max. Zugfestigkeit
|
Seilvariante >1500N
|
| |
Prozessanschluss
|
NPT 1 1/2", PBT
NPT 1 1/4", PBT
G 1 1/2", PBT
NPT 1 1/2", 1.4305
NPT 1 1/4", 1.4305
G 1 1/2", 1.4305
G 1 1/2", PBT
G 1 1/2", 1.4305
verstärkte Welle G 1 1/2", 1.4305
Einschraubstück - Gewinde NPT 1 1/4" oder NPT 1 1/2"
| | |
Sensorlänge
|
75 mm (3")
100 mm (4")
120 mm (4 3/4")
200 mm (8")
300 mm (12")
Seillänge ca. 2000 mm (80"), beliebig kürzbar
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
Seillänge ca. 2000 mm (80"), beliebig kürzbar
Standard:
75 mm (3")
100 mm (4")
200 mm (8")
300 mm (12")
400 mm (16")
500 mm (20")
600 mm (24")
| | |
Kommunikation
|
Mikroschalter mit Umschaltkontakt max. 6 A/250 VAC 100 mA
Mikroschalter mit Umschaltkontakt max. 10 A/250 VAC 100 mA
Relais
| | |
Zertifikate / Abnahmen
|
ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db
CSA DIP/ II, III/1/E-G
FM DIP/ II, III/1/E-G
EAC Ex ta/tb IIIC Da/Db
IECEx Ex ta/tb IIIC Da/Db
NEPSI Ex tD A20/A21
UK II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db
INMETRO Ex ta/tb IIIC Da/Db
Keine Zulassungen verfügbar
FM DIP Cl.II,III, Div.1 Gr.EFG
CSA DIP Cl. II,III, Div.1, Gr.EFG
| | |
Geräteoptionen
|
Rotations-Kontroll-System
Signallampe
Klappbarer Messflügel
Wetterschutzdach
Relais
| | |
Komponenten
|
HAW569 Überspannungsschutz
|
| |
Anwendungsgrenzen
|
|
max. Korngröße 50 mm
max. Korngröße 50 mm (2")
| |