|
|
|
|
测量原理
|
固体电容
|
固体电容
|
特点/应用
|
启动时无需标定 自动黏附补偿 坚固耐用 可以截短缆式探头 (最优匹配测量点)
|
compact rod probe with build up compensation easy start up
|
特点
|
缆式探头的截短工具由用户自备
|
FDA认证材料
|
电源/通信
|
10.8...45V DC,DC-PNP,三线制 20...253V AC,或 20...55V DC,继电器输出
|
10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3-wire 20 ... 253V AC, or 20 ... 55V DC, Relay output
|
环境温度
|
-40...80 °C (-40...176 °F)
|
-40...80 °C (-40...176 °F)
|
过程温度
|
-40...80 °C (-40...176 °F)
|
-40...130°C (-40...266 °F)
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
-1...6 bar(-14.5...90 psi)
|
-1...25 bar (-14.5...360 psi)
|
主要接液部件
|
PPS = 聚苯硫醚 (玻璃纤维约40%)
|
PPS = 聚苯硫醚 (玻璃纤维约40%)
|
最大拉伸强度
|
3000 N
|
|
过程连接
|
R 1 1/2 NPT 1 1/2
|
R1" NPT1"
|
传感器长度
|
最小500 mm (20"),最大6000 mm (236")
|
140 mm (5.51")
|
通信
|
PNP晶体管输出 继电器输出(等电势 切换触点/ SPDT)
|
PNP晶体管输出 继电器输出(等电势 切换触点/ SPDT)
|
证书和认证
|
ATEX 、FM、CSA、NEPSI、EAC
|
ATEX 、FM、CSA、NEPSI、EAC
|
选项
|
铝外壳
|
铝外壳
|
应用限制
|
固体,最大颗粒尺寸为30 mm (1.2"), DK min 1.5 拉伸强度为1400 N(探头末端)
|
固体,最大颗粒尺寸为30 mm (1.2"), DK min 1.6 拉伸强度为1400 N(探头末端)
|